Ostfildern, 7 ott 2025

Nuova variante prodotto per il sistema per ripari mobili PSENmgate di Pilz - Ampia gamma di varianti per una messa in sicurezza più flessibile dei ripari

Nuove varianti prodotto sono ora disponibili per il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate di Pilz. Una nuova variante per un numero più elevato di funzioni di comando e una con gestione ottimizzata dei cavi per un’installazione più rapida. Inoltre, il sistema prevede l’integrazione di un modulo maniglia specifico per porte a battente. PSENmgate si contraddistingue per maggiore facilità d’uso e un’installazione più flessibile. Le nuove varianti del sistema per ripari mobili includono così ulteriori campi di applicazione, ad es. per la tecnologia per l’imballaggio, nella costruzione di macchie o in applicazioni robotiche.

PSENmgate offre in questo modo maggiori possibilità di implementare con esattezza e precisione concept di sicurezza personalizzati mirati alla protezione di accesso.

Maggiore semplicità d’uso per una più ampia gamma di applicazioni
Una nuova variante di PSENmgate con custodia più lunga offre spazio a più elementi di comando come, ad esempio, pulsanti di comando e pulsanti luminosi o interruttori a chiave. Per questo motivo è ideale per applicazioni che richiedono funzioni di comando e controllo complete sul riparo. E soprattutto, questa variante prodotto dispone, oltre ai quattro pulsanti, anche di un arresto di emergenza integrato e, facoltativamente, di uno sblocco di fuga.

Cablaggio ottimizzato
Sono inoltre disponibili varianti con un’uscita dei cavi verso l’alto, per un ottimale adattamento all’ambiente della relativa macchina. In questo modo, la loro integrazione negli impianti già esistenti risulta estremamente flessibile. Questa variante semplifica nel contempo il cablaggio e, di conseguenza, il montaggio, con il risultato di un collegamento cavi ottimizzato e tempi ridotti di installazione. I vantaggi per gli utenti si traducono in una messa in servizio più rapida delle protezioni per i ripari mobili sulla macchina. Inoltre, grazie all’attuatore codificato, viene garantita una maggiore protezione contro manipolazioni e manomissioni.

Oltre alle maniglie già presenti per porte scorrevoli, il sistema per ripari mobili presenta una nuova variante della maniglia: la nuova maniglia ottimizzata specificatamente per porte a battente è disponibile in due diverse dimensioni e rende flessibile l’installazione. Grazie alla combinazione di sistema per ripari mobili PSENmgate e maniglia, gli utenti ottengono così una soluzione personalizzabile per porte a battente.

Nuove varianti prodotto sono ora disponibili per il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate di Pilz con cui è possibile implementare con esattezza concept di sicurezza personalizzati per la protezione di accesso e includere ulteriori campi di applicazione. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Nuove varianti prodotto sono ora disponibili per il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate di Pilz con cui è possibile implementare con esattezza concept di sicurezza personalizzati per la protezione di accesso e includere ulteriori campi di applicazione. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nuove varianti prodotto sono ora disponibili per il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate di Pilz con cui è possibile implementare con esattezza concept di sicurezza personalizzati per la protezione di accesso e includere ulteriori campi di applicazione. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio