Per l’unità pulsanti PITgatebox, Pilz, azienda esperta di automazione, propone la nuova versione con sistema di autorizzazione all’accesso integrato PITreader card unit. Grazie alle relative transponder card RFID, gli utenti si autenticano direttamente alla PITgatebox. In tal modo Pilz offre sistemi per ripari mobili facili da comandare e garantisce maggiore flessibilità per la regolamentazione degli accessi. Il nuovo pacchetto completo per sistemi per ripari mobili innalza il livello di safety e Industrial security sulla macchina.
Ostfildern, 12 nov 2024
Unità pulsanti PITgatebox di Pilz con autorizzazione all’accesso in formato scheda - Comando e operatività “safe & secure” dei ripari mobili
PITreader card unit consente agli operatori di implementare un sistema flessibile ed efficiente di gestione dell’autorizzazione all’accesso sul riparo mobile. Sulla scheda di accesso RFID PITreader card sono memorizzate le autorizzazioni di cui è in possesso la persona specifica. Si garantisce così che solo le persone qualificate siano abilitate all’esecuzione di comandi quali Attivazione, Arresto, Conferma/Reset della macchina. La macchina o l’impianto viene pertanto protetto da operazioni e funzionamento errati o da manomissioni e manipolazioni e si riducono i fermi macchina.
Una scheda per diverse aree di impiego
PITreader card può essere sia registrata liberamente che disponibile in una variante preconfigurata. Oltre a PITreader card, l'azienda può utilizzare schede RFID già esistenti, secondo le norme ISO/IEC 14443-A e ISO/IEC 15693. Inoltre, con PITreader key e sticker si può fare uso di ulteriori transponder di Pilz grazie al sistema di autorizzazione all’access PITreader card unit. I transponder RFID uniscono svariate autorizzazioni per macchine diverse, rendendo così intuitiva e rapida per gli utenti la loro gestione.
Impiego flessibile sul riparo mobile
Grazie al design funzionale, il montaggio dell’unità di comando PITgatebox avviene con semplicità sui sistemi di profilati maggiormente in uso. La staffa di montaggio girevole consente inoltre il posizionamento flessibile sul riparo mobile. L’installazione viene effettuata rapidamente e senza cablaggio grazie a collegamento M12, 12 poli. In particolare, in combinazione con i sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENmlock e PSENslock, PITgatebox si configura come una soluzione per i ripari mobili modulare che garantisce safety e security. Il tutto da un unico fornitore.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]