Manutenzione, riparazioni e tempi di fermo macchina imprevisti sono fattori di costo di grande rilevanza che impattano l’operatività di macchine e impianti. I sensori di sicurezza PSEN Pilz di lunga durata offrono quindi, oltre alla protezione per macchine e persone, anche indubbi benefici e vantaggi dal punto di vista economico ai fini di una disponibilità elevata.
7 apr 2026
Incrementare la disponibilità. Con i sensori di sicurezza
Come ridurre i costi di manutenzione e riparazione in modo duraturo?
I sensori di sicurezza con una lunga vita utile consentono ampie tolleranze di montaggio e una conseguente rapida installazione sulla macchina - un fattore decisivo per un impiego efficiente della macchina e una qualità affidabile alla consegna. Al contempo, le opzioni di cablaggio rapide e semplici, come il il collegamento in serie sicuro o l’integrazione di IO-Link Safety, riducono considerevolmente l’onere di installazione permettendo di ottimizzare al meglio lo spazio sull’impianto.
Le funzioni di diagnostica integrate, come gli indicatori LED o anche il sistema di diagnostica SDD, riducono i tempi di fermo macchina e semplificano le riparazioni. Questo perché è possibile riconoscere e individuare con rapidità eventuali messaggi di errore/guasto/anomalia, le analisi sono disponibili e i guasti possono essere risolti velocemente.
- Risultato: numero di interventi di assistenza decisamente ridotto, tempi di installazione più brevi e, nel complesso, un’operatività più conveniente e redditiva della macchina.
Come è possibile ridurre i tempi di fermo macchina?
Sensori affidabili riducono al minimo le interruzioni impreviste grazie a un funzionamento stabile e meno soggetto a guasti. Le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II, ad esempio, consentono l’esecuzione di processi di produzione perfetti e questo anche in ambienti con forte presenza di polvere, grazie al loro design robusto e resistente e all’assenza di zone morte. La rapidità di configurazione e la semplicità di messa in servizio dei sensori di sicurezza riducono i tempi di avvio dopo i retrofit o le manutenzioni programmate. In questo modo si migliora la puntualità e il rispetto delle scadenze incrementando anche l'efficienza complessiva dell’impianto.
Come garantire una sicurezza affidabile per l'intero ciclo di vita della macchina?
I sensori Pilz si basano su norme e standard di sicurezza internazionali e consentono di configurare gli impianti in modo conforme alle leggi e con una stabilità a lungo termine. La compatibilità costante e universale all'interno del portfolio di prodotti semplifica ammodernamenti e aggiornamenti, ovviando all’esigenza di una riprogettazione totale dell’architettura di sicurezza. Le soluzioni, come il sistema modulare per ripari mobili, possono essere personalizzate per ogni genere di applicazione. Oltre a una vasta gamma di componenti e accessori, è anche possibile integrare alcune funzioni con estrema semplicità, come la gestione degli accessi.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]