23 mar 2026

Design robusto: sensori di sicurezza affidabili per ambienti industriali particolarmente gravosi

Oggi gli impianti industriali operano in condizioni variabili, spesso estreme. Pertanto i sensori di sicurezza devono non solo effettuare rilevamenti con precisione, ma anche essere resistenti. I sensori di sicurezza PSEN di Pilz sono progettati per l’impiego in presenza di polvere, vibrazioni, freddo, umidità e processi di pulizia. Grazie agli alti gradi di protezione, alla robustezza e resistenza a urti e vibrazioni e al design di lunga durata, garantiscono la disponibilità elevata costante dell’impianto

Le robuste soluzioni di sensori includono, ad esempio, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II, il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENslock 2 e i sistemi radar di sicurezza PSENradar. Ciascuna di queste tecnologie è progettata in modo ottimale per ambienti specifici, da settori con requisiti igienici elevati ad applicazioni soggette a polvere e trucioli, come nella lavorazione del metallo e del legno.

Come garantire sicurezza costante nonostante polvere, freddo o vibrazioni?

Il design robusto dei sensori PSEN di Pilz garantisce un impiego affidabile anche in ambienti gravosi, riducendo in tal modo i tempi di fermo macchina.

  • La tecnologia radar PSENradar è resistente a polvere, trucioli, luce o scintille e consente protezione e messa in sicurezza affidabili nella lavorazione del legno e dei metalli, in aree esterne o nell'industria pesante.
  • Le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II garantiscono flessibilità di impiego, rapidità di installazione, assenza di zone morte e resistenza agli urti pari a 50g. Possono inoltre essere utilizzate senza problemi anche a temperature comprese tra -25 °C e +60 °C.
  • Grazie al grado di protezione IP67, il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENslock 2 è resistente a polvere e acqua. Il design, attento all’aspetto igienico, impedisce qualsiasi deposito di sporco e polvere. Per applicazioni nel settore packaging e confezionamento in cui l’igiene è una criticità, sono inoltre disponibili versioni con componenti in acciaio inox. 

Scopri subito i robusti sensori di sicurezza PSEN

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio