7 feb 2024

Modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2: su e giù senza preoccupazioni!

Gli ascensori sono da sempre tra i mezzi di trasporto più sicuri. Ancora oggi, le funzioni di sicurezza di questi dispositivi sono per la gran parte realizzate con componenti elettromeccanici. In pratica, in quasi tutti gli ascensori si trovano quindi una copiatura dell’albero separata e un dispositivo di limitazione della velocità, oltre a interruttori di piano, fine corsa e ispezione. Allo stato attuale, solo occasionalmente i componenti elettronici sono provvisti di funzioni di sicurezza.

I sistemi elettronici programmabili, come il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2, i cosiddetti PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety-Related Applications for Lifts), raggruppano queste funzioni e sostituiscono quindi i componenti meccanici soggetti a usura e che richiedono una manutenzione intensiva.

In Europa è consentita la commercializzazione di componenti di sicurezza per ascensori e montacarichi solo se precedentemente certificati da un organismo notificato indipendente. Questo aspetto è disciplinato dall’Unione Europea nella Direttiva sugli ascensori 2014/33/UE.

Due meccanici al lavoro su un ascensore
Dipendenti Pilz e TÜV Süd durante la consegna di un attestato di certificazione

Nella foto: Mark Dietz, TÜV Süd; Jürgen Kitzing, Andreas Volland e Stephan Rauch, Pilz; Carina Rebernak, TÜV Süd

A Pilz il certificato di esame del tipo per l’utilizzo in apparecchiature di sollevamento, ascensori e scale mobili

I dispositivi base della famiglia di prodotti PNOZmulti 2 e i relativi moduli di espansione sono stati certificati da TÜV SÜD ai sensi della direttiva 2014/33/UE come sistema elettronico programmabile, ovvero PESSRAL. L’attestato di certificazione è stato consegnato a Pilz da TÜV Süd in occasione della fiera internazionale Interlift tenutasi ad Augusta nel mese di ottobre 2023.

Alla base della dichiarazione di conformità sono le seguenti norme:

  • EN 81-20:2020
  • EN 81-22:2021
  • EN 81-50:2020
  • EN 115-1:2017

Vasta gamma di applicazioni

Con i sistemi compatti di sicurezza PNOZmulti 2, utilizzatori e fabbricanti raggiungono la meta in sicurezza, sia in cima che nel sottosuolo - PNOZmulti, il prodotto multi-talento, è sempre presente:

  • Montacarichi
  • Ascensori per il trasporto di persone
  • Home lift o miniascensori domestici
  • Ponti elevatori
  • Sollevatori per veicoli/auto
  • Elevatori e piattaforme di sollevamento per palcoscenico
  • Impianti di sollevamento per natanti
  • Ascensori residenziali
  • Ascensori per pazienti
  • Ascensori per disabili
  • Montavivande
  • Piccoli montacarichi
  • Scale mobili
  • Marciapiede mobile
  • Traslatori
  • Nastri trasportatori
Tre scale mobili vuote in un edificio
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio