14 dic 2021

Il nuovo modulo di sicurezza myPNOZ

Il modulo di sicurezza myPNOZ è definito “modulare” proprio perché può essere perfettamente integrato nella vostra applicazione. Il funzionamento esatto viene descritto nelle FAQ sul nuovo prodotto.

Con myPNOZ, da un lato, potete contare sulla massima flessibilità potendo sostituire i singoli moduli anche dopo la messa in servizio. Dall’altro lato, avete anche la possibilità di scegliere tra 12 diversi moduli di espansione, così come uscite a relè e semiconduttore. Gli indicatori LED permettono di rilevare eventuali errori e anomalie direttamente sul dispositivo.

  • Posso acquisire i dati di myPNOZ Creator in Eplan?

Sì, è possibile con la massima semplicità. In myPNOZ Creator si può creare ed esportare un file XML della configurazione. Tale file può essere importato nel portale dati EPLAN - in tal modo, si crea in modo molto semplice una macro del sistema completo che agevola la creazione dello schema elettrico.

  • Quali regole bisogna rispettare per la messa in servizio di myPNOZ?

Plug-and-Play: Riceverete myPNOZ già preimpostato e potrete eseguire direttamente la messa in servizio. I moduli sono collegati via connettore BUS e l’alimentazione della tensione del sistema avviene tramite il modulo principale, rendendo superfluo il cablaggio tra i moduli. Si risparmia così tanto tempo prezioso durante la messa in servizio.

  • Quali opzioni di diagnostica esistono per myPNOZ?

Su ciascun modulo di myPNOZ sono presenti LED per ogni funzione, per gli ingressi, le uscite, così come per il ripristino. Inoltre, con una diagnostica di livello superiore è possibile identificare con precisione quale sia il modulo che presenta errori. Quest’ultimo può essere sostituito singolarmente senza dover smontare il sistema.

Scoprite di più su myPNOZ

Il nuovo modulo di sicurezza myPNOZ
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio