5 mag 2021

Nuove norme internazionali per i veicoli a guida automatica (AGV), i robot autonomi (AMR) e per le funzioni automatizzate di carrelli industriali con conducente

Informazioni complete sulle novità e su quanto è necessario osservare in breve

La pubblicazione, nel 2020, della nuova Norma ISO 3691-4 ha rappresentato la risposta ai rapidi sviluppi delle nuove tecnologie nel settore dei veicoli automatizzati. La norma era attesa da tempo in quanto l’introduzione della precedente (EN 1525: 1997) risaliva ormai a 23 anni prima. Questa può dunque essere considerata come standard AGV internazionale principale. La Norma AGV viene ampliata, in Europa, con l’introduzione della EN 1175: 2020 che si riferisce a specifici aspetti elettrici e a funzioni automatizzate di AGV e di carrelli industriali con conducente. Entrambe le norme sono in attesa di armonizzazione come previsto dalle relative direttive europee.

Di recente, gli USA hanno aggiornato due norme: ANSI / ITSF B56.5: 2019 (in materia di sistemi di trasporto senza conducente) e ANSI / RIA R15.08-1: 2020 (in materia di robot mobili autonomi).

La nuova Norma ISO 3691-4 amplia i requisiti delle funzioni di sicurezza per AGV e la validazione delle funzioni automatizzate dei veicoli. Fa propria la metodologia di progettazione della norma EN ISO 13849 e stabilisce il Performance Level richiesto per le diverse funzioni di controllo del veicolo, le modalità operative e il controllo dei freni.

Curiosamente la Norma non si applica solo ai fabbricanti di AGV ma include anche requisiti per gli operatori di AGV. L’obiettivo primario è la necessità di una zonizzazione corretta e regolamentata dell’AGV all’interno del suo ambiente di installazione definitivo. La zonizzazione deve essere correlata al rischio residuo dell’applicazione.

Sempre aggiornati sulle ultimissime novità – Pilz offre nuovi servizi e corsi di formazione sulle milestone delle Norme AGV!

Contattate gli esperti Pilz per scoprire tutti i nostri servizi.

Sistema di trasporto senza conducente o AGV
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio