Le moderne procedure di produzione e sviluppo richiedono spesso condizioni ambientali in cui non debbano essere superati i valori soglia per le concentrazioni di particelle aerodisperse. Nelle camere bianche si riscontra una concentrazione estremamente ridotta di questo genere di particelle e sono praticamente imprescindibili in ambienti in cui le particelle aerodisperse esistenti possono danneggiare o pregiudicare le attività.
19 ago 2020
Ora è possibile impiegare i moduli Service Robotics anche nelle camere bianche!
Il fabbisogno in termini di camere bianche è molteplice e variegato. Sono richieste, fra l’altro, nella fabbricazione di dispositivi a semiconduttore, nella tecnologia biomedica, nella tecnologia ottica e laser o anche nella produzione sterile di farmaci e generi alimentari. La classificazione delle camere bianche viene eseguita sulla base di normative diverse.
Moduli Service Robotics: certificazione per camere bianche secondo EN ISO 14644
I moduli Service Robotics Pilz sono certificati EN ISO 14644. Questa norma stabilisce con precisione che nella fabbricazione di dispositivi a semiconduttore deve essere evitata la contaminazione da particelle. La norma ISO regolamenta le condizioni di misurazione, ad es. il numero minimo di punti di misurazione per superficie. La norma DIN EN ISO 14644-1 definisce le nove classi di camere bianche comprese tra ISO 1 e ISO 9. Le prescrizioni maggiormente stringenti si applicano quindi a ISO 1 che rappresenta la classe in cui il grado di pulizia è più severo. Man mano si prosegue verso ISO 9, i requisiti si riducono.
Nella procedura di certificazione di Colandis, il modulo manipolatore PRBT 6 di Pilz è stato testato per la classe di pulizia ISO 3 e giudicato buono. I moduli di robotica di servizio sono quindi previsti per tutte le attività svolte all’interno di camere bianche di questa categoria, come ad esempio nella produzione di dispositivi di microelettronica in fase di trattamento wafer.
Desiderate maggiori informazioni sui moduli Service Robotics e sulle certificazioni per le camere bianche? Pilz è a vostra completa disposizione!
Ulteriori informazioni:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]