text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
4 produits trouvés
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection ducorps, hauteur du champ de protection 800 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€926.06
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection ducorps, hauteur du champ de protection 1200 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,195.80
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection ducorps, hauteur du champ de protection 900 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,047.12
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection ducorps, hauteur du champ de protection 500 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€780.47

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue