text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
12 produits trouvés
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 170 mm), hauteur du champ de protection 750 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 0,2 à 15 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,004.45
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 170 mm), hauteur du champ de protection 900 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 0,2 à 15 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,132.28
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 170 mm), hauteur du champ de protection 1200 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 0,2 à 15 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,365.26
PSEN opII3B-s-170-060
632101
GTIN: 4046548090031
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 170 mm), hauteur du champ de protection 600 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 0,2 à 15 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€882.40
PSEN opII3B-s-170-150
632105
GTIN: 4046548090109
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 170 mm), hauteur du champ de protection 1500 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 0,2 à 15 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,614.58
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 300 mm), hauteur du champ de protection 750 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 10 à 55 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,014.50
PSEN opII3B-s-300-150
632115
GTIN: 4046548090208
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 300 mm), hauteur du champ de protection 1500 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 10 à 55 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,630.73
PSEN opII3B-s-300-045
632110
GTIN: 4046548090116
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 300 mm), hauteur du champ de protection 450 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 10 à 55 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€758.69
PSEN opII3B-s-300-060
632111
GTIN: 4046548090123
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 300 mm), hauteur du champ de protection 600 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 10 à 55 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€891.22
PSEN opII3B-s-170-045
632100
GTIN: 4046548090024
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 170 mm), hauteur du champ de protection 450 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 0,2 à 15 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€751.16
PSEN opII3B-s-300-120
632114
GTIN: 4046548090093
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 300 mm), hauteur du champ de protection 1200 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 10 à 55 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,378.93
PSEN opII3B-s-300-090
632113
GTIN: 4046548090086
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection ducorps (résolution 300 mm), hauteur du champ de protection 900 mm, tension d’alimentation 24 V,portée 10 à 55 m, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur : à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,143.59

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue