text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
20 produits trouvés
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

€13.95
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

€13.95
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé A,raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur ducâble : 4-6mm

€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

€13.95
RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm

€19.53
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

€19.28
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un émetteur des capteurs PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barrièresimmatérielles) sur PSS67 et PDP67.

€31.19
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L (alimentation), raccordement par sertissage, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 5-9mm

€55.14
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs), diamètre du câble : 6,3-6,7mm

€21.81
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé B,raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur ducâble : 4-6mm

€19.28
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12 droit à 4 broches, noir,codé A sur connecteur mâle M12 droit à 5 broches, noir, codé A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un récepteur des capteurs PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barrièresimmatérielles) au PSS67 et au PDP67.

€31.19
PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
Connecteur, adaptateur en T, IP67, 2x connecteur femelle M12, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, à 5 broches, codé A, câblage interne 1:1 pour les 5 signaux, pour le raccordement de deux PSEN sur PSS67.

€18.14
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

€19.28
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L (alimentation), raccordement par sertissage, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 5-9mm

€55.14
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

€19.28
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D, raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6-8mm

€36.66
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, codé A,raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé sous pression, nickelé,diamètre extérieur du câble 6- 8mm

€27.02
PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
Accessoires pour PDP67 F4 code, adaptateur pour câble de raccordement à l’unité de contrôle

€26.63
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé, diamètre extérieur du câble 6-8mm

€25.22
PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
Accessoires pour PDP67 F4 code VA, adaptateur pour câble de raccordementà l’unité de contrôle, matériau de la bague filetée : acier inoxydable

€33.21

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue