Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Kit de muting en X étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 2 kits de bras de muting,
1 x matériel de fixation, 2 x câble de liaison de 1 m, lampe de muting,
1 boîtier de câblage
€729.00
Kit de muting en L étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 1 kit de bras de muting,
1 x matériel de fixation, 2 x câble de liaison de 1 m, 1 lampe demuting,
1 boîtier de câblage
€679.00
Kit de muting en T étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 4 capteurs de muting, 4 réflecteurs, 2 kits de bras de muting,
2 x matériel de fixation, 4 x câble de liaison de 1 m, 1 lampe demuting,
1 boîtier de câblage
€998.00
Kit de muting en L de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 1 kit de bras de muting,
1 x matériel de fixation
€365.00
Kit de muting en T de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 4 capteurs de muting, 4 réflecteurs, 2 kits de bras de muting,
2 x matériel de fixation
€697.00
Kit de muting en X de base pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 2 kits de bras de muting,
1 x matériel de fixation
€419.22
Boîtier de câblage pour barrière immatérielle de sécurité PSEN opII etcapteur de muting,
lampe de muting, bouton-poussoir à clé Override, bouton-poussoir deréinitialisation
€120.00
Accessoires de verrouillage au redémarrage pour les barrièresimmatérielles de sécurité PSEN opII.
UE = 1 lockout, 2 vis à sens unique de serrage M4x12, 1 tige filetéeM3x12, 2
écrous en T.
€111.13
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII
ou du poteau de protection. Contenu de l’emballage 4 pièces.
€22.33
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec
protection des mains », diamètre 30 mm.
€16.84
Kit pour la fixation des barrières immatérielles de la série PSEN optII.
€11.22
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 »avec
une longueur de miroir de 900 mm, des vis de fixation et le « PSEN opII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 750 mm.
€426.55
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec
une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm.
€563.48
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-060 »avec
une longueur de miroir de 600 mm, des vis de fixation et le « PSEN opII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 450 mm.
€359.20
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 »avec
une longueur de miroir de 1 650 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 500 mm.
€533.18
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 »avec
une longueur de miroir de 1 200 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 050 mm.
€477.05
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec
protection des doigts », diamètre 14 mm.
€16.84
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la
série de barrières immatérielles PSEN optII, en 2 parties.
€84.19
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la
série de barrières immatérielles PSEN optII, en 3 parties.
€123.47
Pointeur laser pour la série de barrières immatérielles PSEN opII.
€190.83
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.