text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
37 produits trouvés
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

€25.99
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Adaptateur Y pour le raccordement du PSEN ml b ou du PSEN ml s au PDP67,1 x connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A sur 2 x connecteurmâle M12 à 5 broches, droit, codé A

€58.90
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Adaptateur Y pour le raccordement de l’émetteur et du récepteur pour lePSENopt II Advanced non codé à une entrée FS, connecteur mâle M12 droit à 5 broches(X3, raccordement à des unités de contrôle), codé A sur connecteur femelle M12 droit à 5 broches (X1, émetteur), codé A et connecteur femelle M12 droit à 5 broches (X2, récepteur), codé A

€32.08
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adaptateur pour utilisation du PITgatebox IOLS sans montage en sériesupplémentaire de capteurs Pilz, connecteur mâle M12 droit à 8 broches, codé A etconnecteur femelle M12 droit à 5 broches, codé A sur connecteur mâle M12 droit à 5 broches, codé A, longueur du câble : 0,15 m

€58.90
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag (capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.

€29.41
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un émetteur M12PSENopt (barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.

€31.19
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur PSS67 et PDP67.

€33.98
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², noir, avec blindage (grillage), pour le raccordement d’un récepteur des capteurs PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.

€37.29
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, pour le raccordement pour PSENcode etPSENslock.

€45.00
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement pour PSENcode etPSENslock.

€45.00
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
Accessoires pour PSENopt, câble Y avec connecteur droit M12 pourbarrière immatérielle PSEN op 4B-T/S/L

€60.73
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 8 broches,codé A sur connecteur femelle M8, noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, câblage interne 1:1 pour les 8 signaux, convertisseur pour le raccordement pour capteurs PSEN.

€32.71
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, sortied’information/Lock_Unlock), noir, droit, à 4 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le découplage de signaux auxiliaires lors du raccordement dePSENcode et de PSENslock.

€36.12
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (tresse de fils), pour le raccordement d’un capteur PSENslock (surveillance en toute sécurité deprotecteurs mobiles) sur le PSS67 et le PDP67.

€33.98
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé  A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement d’un récepteur des versions de base des capteurs PSEN op4F&/1 et PSEN op4H&/1 (barrièresimmatérielles) sur le PSS67 et le PDP67.

€30.67
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
Câble de raccordement, connecteur femelle M8 coudé à 4 broches, codé A,sur connecteur mâle M12 droit à 5 broches, codé A, longueur du câble : 2 m

€27.26
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
Câble de raccordement, connecteur femelle M8 droit à 4 broches, codé A,sur connecteur mâle M12 coudé à 5 broches, codé A, longueur du câble : 2 m

€27.26
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle raccordement pour PSENcode et PSENslock.

€45.02
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3,capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclu électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.

€21.05
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M8 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.

€21.05
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue