Modules IP67

Pour une installation hors de l’armoire électrique avec IP67

Modules IP67

Avec les modules PDP67, Pilz propose des solutions pour des applications, de manière décentralisée et directement sur le terrain. Les modules sont résistants à la saleté et à l’eau grâce à l’indice de protection IP67. Les modules décentralisés optimisent les coûts d’installation et de câblage. Vous réduisez vos coûts et gagnez du temps et de la place dans l’armoire électrique.

Intégrés dans un boîtier IP67 résistant à l’encrassement et à l’eau, les modules PDP67 assurent également la sécurité en toute fiabilité dans des environnements industriels difficiles.

Vous trouverez les accessoires nécessaires de type câbles, connecteurs et adaptateurs à la rubrique Technique de raccordement

Raccordement direct des capteurs de sécurité

Photo des nouveaux modules d’entrées et de sorties PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Les modules PDP67 sont utilisés directement sur le terrain et transmettent les signaux des capteurs raccordés de manière décentralisée sur le terrain aux micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.

Avec les modules d’entrées et de sorties PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA), Pilz complète sa gamme de produits pour les applications décentralisées. Les modules PDP67 disposent de dix entrées digitales de sécurité et désormais de quatre sorties statiques de sécurité permettant, par exemple, le raccordement direct du système modulaire pour protecteurs mobiles PSENmlock. Vous configurez votre circuit de sécurité dans le logiciel PNOZmulti Configurator. Vous pouvez raccorder au PNOZmulti 2 jusqu’à quatre des modules équipés de l’indice de protection IP67 à partir du module de liaison PNOZ m EF PDP-Link. Jusqu’à quatre capteurs de sécurité par module PDP67 – soit 64 capteurs au total – peuvent ainsi être surveillés en toute flexibilité sur le terrain. Il existe une variante avec visserie en acier inoxydable pour une utilisation dans l’industrie agroalimentaire. Les connecteurs M12, deux à 5 broches et deux à 8 broches, relient les capteurs et les actionneurs de manière simple et rapide au module PDP67.

  • Câblage complexe inutile
  • Réduit les coûts d’extension et de mise en service des installations de production modulaires

Commander dans l’E-Shop

Réduire les coûts avec une périphérie décentralisée !

Photo du produit sur fond blanc

Le nouveau module d’entrées et de sorties décentralisées PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION peut être paramétré à partir de la version 11.4.0 du logiciel PNOZmulti Configurator et dispose de huit entrées digitales de sécurité et de quatre sorties statiques de sécurité. Huit sorties sont configurables comme sorties standard, tests impulsionnels ou sorties 24 V. Quatre connecteurs M12 à 5 broches sont disponibles notamment pour le raccordement direct de capteurs pour protecteurs mobiles codés PSENcode ou de barrières immatérielles de sécurité PSENopt II. Il existe également un modèle PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION avec visserie en acier inoxydable pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire.

Commander dans l’E-Shop

Sécurité décentralisée pour les installations modulaires

Les solutions d’automatismes flexibles et modulaires requièrent des systèmes d’entrées / sorties qui offrent la protection des personnes et des process directement sur la zone dangereuse. Le nouveau PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe permet cela. Grâce à l’indice de protection IP67 et au boîtier en zinc robuste, il est parfaitement adapté à être placé sur la machine, hors de l’armoire électrique. Il assure une sécurité fiable, même à des températures comprises entre -30 °C à 70 °C !

Le module d’entrées / sorties est configurable en toute simplicité et peut être intégré sans problème dans les réseaux Profinet / Profisafe existants. La suppression des armoires électriques et l’utilisation de simples connecteurs M12 réduisent considérablement les opérations de câblage. Cela entraîne un gain de temps lors de la mise en service et permet une extension simple des installations de production modulaires. Grâce à des raccordements universels pouvant être configurés aussi bien comme des entrées que des sorties, les utilisateurs n’ont besoin de disposer que d’une seule variante du PDP67 PN en stock. En plus, on obtient un gain de place dans l’entrepôt !

Commander dans l’E-Shop

PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe

IO-Link Safety Master PDP67

Photo de l’IO-Link Safety Master PDP67

L’IO-Link Safety Master PDP67, en tant qu’appareil polyvalent, offre de nombreuses possibilités de connexion des appareils les plus divers, dont l’IO-Link et l’IO-Link Safety, les signaux d’entrées et de sorties de sécurité ainsi que les signaux standard. De plus, il étend les fonctions d’un Master IO-Link traditionnel à la possibilité d’une communication en toute sécurité dans le domaine de la sécurité fonctionnelle. L’IO-Link Safety Master est l’interface décentralisée vers le système de commande de sécurité supérieur et permet la connexion point à point jusqu’au niveau du terrain. Par ailleurs, le module offre des ports configurables permettant de traiter aussi bien des signaux d’entrées que de sorties de sécurité.

En savoir plus sur l’IO-Link Safety Master PDP67

Installation simple des modules IP67 – vos avantages

  • Coûts de planification et de conception réduits grâce à l’installation simple
  • Pas d’armoire électrique nécessaire
  • Possibilité de réaliser un concept de machine modulaire
  • Utilisation possible jusqu’à l’indice de protection IP67
  • Opérations de câblage réduites

Caractéristiques des modules IP67

Caractéristiques des modules IP67
  • Réduction des opérations de câblage grâce à un plug and play avec des connecteurs M12 normalisés
  • Installation à presque chaque emplacement grâce à un boîtier compact et robuste
  • Installation décentralisée de capteurs et actionneurs numériques dédiés à la sécurité
  • Configuration facile grâce aux logiciels éprouvés de PILZ
  • Webserver intégré pour un diagnostic rapide des erreurs (PDP67 PN)
  • Entrées / sorties de sécurité universelles et configurables (PDP67 PN)
  • Utilisation à des altitudes pouvant atteindre 5 000 m

Caractéristiques / Produits

Répartiteur passif PDP67 F 4 code

Modules d’entrées digitales PDP67 F 8DI ION (VA)

Modules d’entrées décentralisées PDP67 F 8DI ION PT

Modules d’entrées et de sorties décentralisées
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Modules d’entrées et de sorties décentralisées
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Modules Profinet / Profisafe PDP67 N

Références

773603

773613 – avec visserie en acier inoxydable

773600

773614 – avec visserie en acier inoxydable

773616

 

772610

772611 – avec visserie en acier inoxydable

772600

772601 – avec visserie en acier inoxydable

4R000001

 

Protocole de bus - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
Possibilité de mise en cascade
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Connecteur M12 plug and play
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED de diagnostic
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Nombre d’entrées et de sorties 4 entrées 8 entrées de sécurité / sorties standard, configurables 8 entrées de sécurité / sorties standard, configurables 10 entrées de sécurité / 4 sorties statiques de sécurité ; 8 sorties
configurables comme sorties standard, tests impulsionnels ou sorties 24 V ; connecteurs 2 x M12 à 5 broches et 2 x M12 à 8 broches.
8 entrées de sécurité / 4 sorties statiques de sécurité ; 8 sorties configurables comme sorties standard, tests impulsionnels ou sorties 24 V, 4 x connecteurs femelles M12 à 5 broches

Jusqu’à 12 entrées digitales de sécurité (configurables), jusqu’à 6 sorties digitales de sécurité (configurables), 2 sorties digitales de sécurité bipolaires

Boîtier Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Zinc moulé sous pression
Raccordement

PSENcode PSENslock

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 Contrôleur Profinet / Profisafe au choix
Accès au E-Shop Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant

Décentralisée et passive – la sécurité décentralisée

Les permettent une configuration et une installation simples dans les réseaux Profinet / Profisafe. Ils complètent ainsi notre gamme de PDP et peuvent être intégrés dans le réseau des systèmes d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2. Grâce aux ports d’entrées / sorties configurables en toute flexibilité, il est possible de raccorder à un appareil IP67 aussi bien des capteurs que des actionneurs. Ainsi, l’appareil peut être utilisé en toute flexibilité pour les applications les plus diverses. Votre gestion des stocks en est d’autant plus simplifiée ! Grâce à son boîtier robuste en zinc, il peut résister à des températures de -30 °C à 70 °C.

Le permet le raccordement de jusqu’à quatre capteurs PSENslock ou PSENini. Il est non seulement possible de les raccorder aux systèmes de commande configurables PNOZmulti, PNOZmulti Mini et PNOZmulti 2, mais aussi aux relais de sécurité PNOZsigma.

Les modules numériques PDP67 équipés de l’indice de protection IP67 transmettent les signaux des capteurs décentralisés raccordés sur le terrain à l’unité de contrôle du micro automate configurable PNOZmulti 2. Il est possible de raccorder jusqu’à 64 capteurs et actionneurs. Un câblage complexe n’est pas nécessaire. Vous réduisez ainsi les coûts de la mise en service et de l’extension de vos machines et installations de production.

Décentralisée et passive – la sécurité décentralisée

Secteurs d’activités – partout où la décentralisation est importante

Notre gamme de produits : les modules IP67

Accessoires pour les modules IP67

Il existe différents accessoires tels que les câbles de liaison et de raccordement ou les adaptateurs.

Modules de réseaux

Les solutions d’automatismes flexibles et modulaires requièrent des systèmes d’entrées / sorties qui offrent la protection des personnes et des process directement sur la zone dangereuse. Les modules PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe et le standard de communication IO-Link Safety permettent cela.

Répartiteur passif

Les répartiteurs passifs optimisent vos coûts d’installation et de câblage car vous pouvez vous passer de matériel supplémentaire et onéreux. La technique de raccordement M12 vous permet de raccorder à chaque unité de contrôle souhaitée (exemple : PNOZ X, PNOZsigma) jusqu’à 4 PSENcode à partir du répartiteur passif.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire