text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PDP67 F 8DI ION PT

Numéro de l'article: 773616
GTIN: 4046548081107
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V, raccordements en plastique.

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€186.50

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V, raccordements en plastique.

Homologation CE  
cULus Listed  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
But de U1 Alimentation  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension d’alim. U1 selon UL 24 V DC classe 2  
Puissance absorbée DC 1.2  
Coup. tens. serr. charges ind. -45 V  
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Nombre d’entrées 8  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Fonction sortie statique Test impulsionnel  
Sortie 24 V DC  
Sortie standard  
Tension continue sur sortie 24 V DC  
Sep.pot. des sorties stat. Non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -30  
60  
Temp. ambiante avec UL 40 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? temporaire  
CEM selon norme .... EN 61000-4-8  
EN 55011 : classe A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol selon CEI 60664-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP67  
Indice de protection UL (type) Type 1 enclosure  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf Elastollan 1185A  
Matériau du boîtier partie sup Valox 553 GF30  
Bornier de raccordement M12  
Type de borniers Verrouillage par vis  
Dimensions hauteur 133  
Dimension largeur 61  
Dimension profondeur 31  
Poids net 190  
Poids brut 210  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548081107  
Volume 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€47.76
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€19.44
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€22.41
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€31.39

Accessoires optionnels

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€30.39
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€38.78
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€72.13
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€67.70
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 3m
€40.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 5m
€42.45
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 10m
€53.55
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 3m
€28.93
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 5m
€31.38
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 10m
€42.45
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag (capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€28.55
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur PSS67 et PDP67.
€32.99
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (tresse de fils), pour le raccordement d’un capteur PSENslock (surveillance en toute sécurité deprotecteurs mobiles) sur le PSS67 et le PDP67.
€32.99
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€55.26
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€17.61