text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION

Numéro de l'article: 772600
GTIN: 4046548105384
Module d’entrées / sorties décentralisées pour PNOZmulti 2, indice deprotection IP67, raccordement via module de liaison PNOZ m EF PDP-Link, 8 entrées desécurité, 4 sorties statiques de sécurité, 8 sorties configurables en tant quesorties standard, tests impulsionnels ou sorties 24 V, 4 x connecteur femelle M12 à5 broches.

Unité

Votre prix

€387.60

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’entrées / sorties décentralisées pour PNOZmulti 2, indice deprotection IP67, raccordement via module de liaison PNOZ m EF PDP-Link, 8 entrées desécurité, 4 sorties statiques de sécurité, 8 sorties configurables en tant quesorties standard, tests impulsionnels ou sorties 24 V, 4 x connecteur femelle M12 à5 broches.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Domaine d’application Standard/Fail-safe  
 
But de U1 Supply  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
But de U2 Load Supply  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 %/+25 %  
Protection max. de l’appareil 10 A  
Nombre d’entrées 8  
Tension continue sur l’entrée 24 V  
Type d’entrée selon EN 61131-2 1, 3  
Séparation potentiel entrée ja  
Fonction sortie statique Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Tension continue sur sortie 24 V DC  
Sep.pot. des sorties stat. ja  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Ch. adm. sort. unipol. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -30  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Accél. choc selon la norme 2 10g  
Lign fuites + dist isol selon IEC 60664-1  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP67 (not evaluated by UL)  
Séparation potentiel 1 entre Eingang und int. Busspannung  
Type séparation du potentiel 1 Basisisolierung  
Séparation potentiel 2 entre HL-Ausgang und int. Busspann.  
Type séparation du potentiel 2 Basisisolierung  
Matériau du boîtier PBT  
Valox 855  
PET  
Matériau du boîtier codage PC  
Bornier de raccordement M12  
Type de borniers schraubverriegelt  
Dimensions hauteur 162  
Dimension largeur 60  
Dimension profondeur 30  
Poids net 315  
Poids brut 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242204  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105384  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1