Premier IO-Link Safety Master certifié par le TÜV
6 nov. 2025
IO-Link Safety Master PDP67
Le développement de la technologie IO-Link permet une communication sans faille – du niveau du système de commande jusqu’à l’intégration de capteurs et d’actionneurs dédiés à la sécurité. L’IO-Link Safety Master PDP67 de Pilz, en tant qu’appareil polyvalent, offre de nombreuses possibilités de connexion des appareils les plus divers, dont l’IO-Link et l’IO-Link Safety, les signaux d’entrées et de sorties de sécurité ainsi que les signaux standard. De plus, il étend les fonctions d’un Master IO-Link traditionnel à la possibilité d’une communication en toute sécurité dans le domaine de la sécurité fonctionnelle. L’IO-Link Safety Master est l’interface décentralisée vers le système de commande de sécurité supérieur et permet la connexion point à point jusqu’au niveau du terrain. Par ailleurs, le module offre des ports configurables permettant de traiter aussi bien des signaux d’entrées que de sorties de sécurité.
Vos avantages en un coup d’œil :
- Flexibilité maximale grâce à des possibilités de raccordement adaptées pour l’IO-Link, l’IO-Link Safety, les signaux d’entrées et de sorties de sécurité, les signaux standard, les sorties OSSD
- Entrées / sorties de sécurité universellement configurables
- Installation décentralisée sur le terrain d’appareils numériques dédiés à la sécurité
- Installation à presque chaque emplacement grâce à un boîtier compact et robuste
- Utilisable jusqu’à l’indice de protection IP67 / IP69K
- Réduction des opérations de câblage grâce au plug and play avec des connecteurs M12 normalisés
- Configuration simple grâce aux logiciels éprouvés de PILZ
- WebServer intégré pour un diagnostic rapide des erreurs
Caractéristiques :
- 4x ports IO-Link Safety
- 4x ports avec chacun deux entrées ou sorties digitales de sécurité configurables
- Profinet / Profisafe Device
- Interface : M12, ports à 5 broches
- Classe de protection : IP67 / IP69K
- Boîtier : métallique en zinc moulé sous pression
- Température ambiante : -30 °C à +70 °C
- Sécurité fonctionnelle : PL e / SIL 3
- Utilisation à des altitudes pouvant atteindre 5 000 m
Le système IO-Link Safety de Pilz
Pour l’IO-Link Safety, Pilz propose, en plus de l’IO-Link Safety Master, un système universel composé d’un Master, d’appareils de terrain tels que des capteurs de sécurité ainsi que de câbles et de logiciels de configuration adaptés. Le kit complet simplifie ainsi l’intégration de la technologie IO-Link Safety dans les machines et les installations. Pilz fournit ainsi l’ensemble du système en tant que solution unique – en toute sécurité et fiabilité.
IO-Link Safety – communication en toute sécurité jusqu’au terrain
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]