Sicurezza e integrazione dei robot

Obiettivo

Grazie al loro costo contenuto e alla facilità di apprendimento, i robot sono sempre più integrati nelle macchine e nelle linee di produzione automatizzate. Vengono utilizzati per combinare la ripetibilità con un'elevata produttività. I robot sono utilizzati anche per eseguire compiti pericolosi in molti settori diversi, come la movimentazione dei materiali, l'assemblaggio, la saldatura, il carico e lo scarico di macchine utensili, la verniciatura, la spruzzatura, ecc.

La sicurezza è un fattore decisivo per l’integrazione dei robot nei cicli produttivi. Gli studi dimostrano che molti incidenti che coinvolgono i robot accadono in condizioni operative non di routine, come durante attività di programmazione, manutenzione, test, attrezzaggio e regolazione. Durante molte di queste operazioni, il lavoratore può trovarsi temporaneamente nell'area di lavoro del robot, dove operazioni involontarie possono causare lesioni.

L'obiettivo di questa formazione è fornire a coloro che integrano applicazioni robotiche la conoscenza dei requisiti essenziali relativi ai robot e alla sicurezza delle applicazioni collaborative. Questo include una panoramica dei contenuti delle norme internazionali ISO 10218 1 e 2 inerenti ai robot e all'integrazione dei robot. La formazione comprende la classificazione dei robot, la sicurezza informatica, la valutazione dei rischi e i requisiti di mitigazione, i Performance Level delle funzioni di sicurezza e i requisiti di validazione/verifica delle applicazioni robotiche.

Ti mostriamo le misure per progettare la riduzione del rischio e l'uso di strategie di controllo integrate. Viene altresì spiegato come ottenere una disponibilità e una produttività elevate nel rispetto dei requisiti di sicurezza.

Logo blu su sfondo bianco Livello Avanzato

Contenuti

  • Sicurezza dei robot
    • Classe dei robot
    • Sala robot
    • Zone e dispositivi di limitazione
  • Legislazione vigente e norme applicabili per la sicurezza dei robot
    • Standard ANSI
    • Norme ISO 10218 1 e 2
    • Correlazioni tra gli standard
  • Valutazione del rischio nei sistemi robotici
    • Requisiti in materia di valutazione del rischio come da standard specifici per robot e integrazione di robot
    • Delineazione dei requisiti per la riduzione del rischio
  • Requisiti di sicurezza per applicazioni collaborative
    • Misure di protezione
    • Funzioni di comando e controllo e cyber security
    • Sicurezza funzionale
    • Effettori finali
    • Stazioni di carico/scarico
    • Isolamento energetico nelle applicazione robotiche
    • Teaching e requisiti di validazione
  • Esempio di applicazione pratica per l’integrazione sicura di robot
Logo percorso di qualificazione su sfondo bianco Livello Avanzato

Destinatari

La formazione è rivolta, in particolar modo, alle persone responsabili della conformità e della sicurezza dei sistemi robotici:

  • personale tecnico responsabile del rispetto della conformità di sistemi robotici, inclusi progettisti di macchine
  • Integratori di sistemi robotici
  • Project engineer
  • Ingegneri responsabili della progettazione impianti e manutenzione
  • Ingegneri per la salute e la sicurezza

Vantaggi

  • Conoscenza delle norme di riferimento e procedura tecnica di comprovata efficacia per l’integrazione della sicurezza in applicazioni robotiche
  • Processo dettagliato di valutazione del rischio con riferimento all’integrazione di sistemi robotici
  • Conoscenza delle misure costruttive di sicurezza per la riduzione del rischio
  • Comprensione dei requisiti richiesti per la verifica e la validazione del sistema robotico

Nessuna data training attualmente prevista. Fare clic sul pulsante per inoltrare una “richiesta personalizzata”.

Desiderate registrarvi a questo training in una data diversa o in una sede differente e/o registrarvi a una tipologia di training diverso? Contattateci. Saremo lieti di fornirvi ogni genere di informazione su misura per le vostre esigenze.

Richiesta personalizzata
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Training

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio