Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti una panoramica esaustiva su processi e norme fondamentali per la costruzione e la valutazione di sistemi di controllo rilevanti per la sicurezza. Nello specifico sarà illustrato come applicare la norma EN ISO 13849-1 (norma per i sistemi di controllo legati alla sicurezza) nell’automazione e nella realizzazione di impianti. Particolare attenzione sarà dedicata ai requisiti previsti dalla norma EN IEC 62061.
Principi di progettazione per sistemi di controllo di sicurezza secondo ISO 13849-1 e IEC 62061
Obiettivo
Contenuti
- Norme e disposizioni legati alla sicurezza (introduzione)
- Norme per sistemi di comando e controllo rilevanti per la sicurezza
- EN ISO 13849-1
- EN IEC 62061
- Panoramica dettagliata dei principi fondamentali per la realizzazione di sistemi di controllo rilevanti per la sicurezza
- Calcolo del Safety Integrity Level (SIL) e del Performance Level (PL)
Destinatari
Sviluppatori, project manager, progettisti meccanici di macchine e impianti nonché progettisti di sistemi di controllo e automazione.
Vantaggi
- Analisi e valutazioni dettagliate del progetto di sicurezza
- Architetture chiave e principali alternative da utilizzare in fase di costruzione di sistemi di controllo rilevanti per la sicurezza, esempi pratici inclusi
- Vantaggi derivanti da un concept strutturato in fase di realizzazione di sistemi di sicurezza
- Metodi comprovati per la costruzione delle macchine
Nessuna data training attualmente prevista. Fare clic sul pulsante per inoltrare una “richiesta personalizzata”.
Desiderate registrarvi a questo training in una data diversa o in una sede differente e/o registrarvi a una tipologia di training diverso? Contattateci. Saremo lieti di fornirvi ogni genere di informazione su misura per le vostre esigenze.
Richiesta personalizzata
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]