I dispositivi di protezione non impediscono l'accesso e/o l’ingresso nell'area pericolosa della macchina, ma al loro azionamento disattivano in sicurezza i movimenti pericolosi della macchina stessa. Dispositivi di protezione sono ad esempio: barriere fotoelettriche, scanner, tappeti di sicurezza o comandi bimanuali.
Dispositivi di protezione
Protezione contro l'avvio (il riavvio) inatteso di una macchina
I comandi bimanuali evitano lesioni a mani o altre parti del corpo. L'azionamento della funzione della macchina/del comando è possibile solo tramite l'utilizzo di entrambe le mani che in questa procedura sono in posizione sicura.
Norme per dispositivi di protezione
| Titolo | della Norma |
|---|---|
| EN IEC 61496-1 | Sicurezza del macchinario |
| EN IEC 61496-2 | Sicurezza del macchinario |
| EN IEC 61496-3 | Sicurezza del macchinario |
| EN ISO 13855 | Sicurezza del macchinario |
| EN ISO 13851 | Sicurezza del macchinario |
| EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione |
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]