Quando un trasportatore continuo non può più essere ritenuto accessibile?

La EN 619 indica come una linea di trasporto in zona non protetta può essere considerata in una zona protetta (protezione perimetrale). Tale linea di trasporto è da considerarsi non più “accessibile” con un’altezza di trasporto dal suolo >/=1000mm? È necessaria una protezione supplementare?

Quadro normativo:

Secondo EN 619 si applica quanto segue:

  • Se l’altezza del trasportatore continuo è pari almeno a 1m e viene utilizzato contemporaneamente come ostacolo, il trasportatore deve essere fissato al pavimento e le aperture inferiori devono essere chiuse.
  • Se il trasportatore continuo può prevedibilmente essere utilizzato come accesso alla zona pericolosa è necessario rendere difficile l’accesso in conformità alla Valutazione dei Rischi.

In questo caso, trova applicazione la EN ISO 13857. Secondo EN ISO 13857 si applica quanto segue:

Nelle note a piè di pagina, nelle tabelle della EN ISO 13857 viene indicato quanto segue:

  • Le costruzioni con altezza inferiore a 1 metro non vengono considerate, in quanto non ostacolano in modo adeguato l’accesso.
  • Le costruzioni fino a 1,4 m di altezza  non devono essere utilizzate senza ulteriori misure di protezione.

 

In conclusione:

se si prevede che il trasportatore continuo venga utilizzato come accesso al punto pericoloso, quest’ultimo deve essere considerato nella Valutazione dei Rischi. A tal proposito, è necessario adottare misure supplementari secondo il metodo dei tre passi (rispettare l’ordine previsto)

  1. Progettazione
  2. Tecnico
  3. Informazioni utente

Alcune misure a titolo esemplificativo:

  •  Coperture / recinzione di protezione
  •  Tunnel di ingresso
  •  Barriere fotoelettriche

Ciò dipende anche dalla singola applicazione. È necessario garantire l’ordine di lavoro della macchina.

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio