Qual è la differenza tra norme di tipo A, B e C?

Norme di tipo A

Le norme di tipo A sono norme fondamentali di sicurezza che trattano i concetti di base, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili alle macchine.

Esempio di norme di tipo A:

  • EN ISO 12100 - Principi generali di progettazione.

Norme di tipo B

Le norme di tipo B sono norme di sicurezza generiche che trattano aspetti legati alla sicurezza o un tipo di dispositivo di protezione utilizzabili per una serie di macchine. Esistono tuttavia due tipi di norme B: le norme di tipo B1 per determinati aspetti di sicurezza e le norme di tipo B2 per dispositivi di protezione.

Esempi di norme di tipo B1:

  • EN ISO 13849-1/-2 - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
  • EN ISO 13855 – Posizionamento dei mezzi di protezione

Esempi di norme di tipo B2:

  • EN ISO 13851 - Dispositivi di comando a due mani e
  • DIN EN ISO 14120 - Ripari fissi 

Norme di tipo C

Le norme di tipo C sono norme per la sicurezza delle macchine che contengono requisiti di sicurezza dettagliati relativi a una determinata macchina o a un gruppo di macchine.

Esempi di norme di tipo C:

  • EN ISO 16092-3 - Presse idrauliche
  • EN 415 - Macchine per imballaggio
  • EN 415, 1-10 - Macchine per termoformatura

 

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio