Per semplificare un collegamento (strutturato secondo la Cat. 4) è possibile attivare in serie il maggior numero possibile di pulsanti di arresto di emergenza?

Nell’architettura della categoria 4 è consentito un collegamento in serie di pulsanti di arresto di emergenza in quanto l’arresto di emergenza è solo un dispositivo di protezione secondario.

Si presuppone che l’arresto di emergenza venga azionato solo in situazioni pericolose e venga quindi utilizzato solo un pulsante di arresto di emergenza. In fase di valutazione dei pericoli secondo la Direttiva tedesca sulla sicurezza nelle aziende, l’operatore deve stabilire con quale frequenza e in quale forma debbano essere verificate le funzioni di sicurezza.

Dov’è il limite in questo contesto?
Il limite è costituito dal Performance Level richiesto, in quanto, collegando in serie più componenti di sicurezza, il risultato complessivo peggiora. Se con il collegamento in serie dei pulsanti di arresto di emergenza viene raggiunto il PL richiesto, il numero di pulsanti collegati è irrilevante.

Ogni pulsante è considerato un SRP/CS in conformità alla Norma EN ISO 13849?
Nella valutazione della sicurezza è possibile collegare in serie tutti i pulsanti di arresto di emergenza, ciò significa che è necessario creare solo un SRP/CS. Tuttavia, come descritto precedentemente, il collegamento in serie può peggiorare il PL e quindi è possibile creare più SRP/CS.
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio