Un selettore modale deve essere controllato in modo sicuro?

In base alla Direttiva macchine 2006/42/CE e alle norme applicabili, occorre sia sempre presente un selettore di modalità operativa se sulla macchina/sull’impianto sono possibili diverse modalità operative e/o cicli di comando/controllo che richiedono un livello di sicurezza differente.

Sono validi i seguenti requisiti minimi per il selettore modale:

  • Ogni posizione del selettore può consentire solo una modalità operativa
  • L’azionamento del selettore modale non può attivare il funzionamento della macchina/linea
  • La modalità operativa selezionata deve avere la priorità rispetto a tutte le altre funzioni di controllo della macchina/linea, eccezione: Arresto/interruzione di emergenza

Il controllo sicuro del selettore non è regolamentato in modo chiaro dalla Direttiva Macchine e dalle Norme applicabili. Alcune Norme di prodotto (norme tipo C) costituiscono un’eccezione. Il requisito “Ogni posizione del selettore  può consentire solo una modalità operativa” può essere soddisfatto solo con il controllo sicuro del selettore modale. Ad un sistema di controllo standard non può essere assegnata una categoria di sicurezza e pertanto non può gestire il controllo sicuro di un dispositivo di protezione senza contatto.
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio