Il riavvio manuale è il passato

Tutto funziona, senza intoppi e in sicurezza

Unilin si prefigge di conseguire l’obiettivo “Zero Harm”, ovvero la creazione di un ambiente di lavoro in cui la sicurezza di persone e macchine sia di massima priorità. Tuttavia, i processi di lavorazione del legno presso il sito produttivo di Izegem in Belgio comportavano una serie di rischi. L’esigenza di allontanarsi dal carrello elevatore durante il trasporto o il trasferimento del materiale, ad esempio, potevano essere causa di infortuni e lesioni per l’operatore. O anche nel caso in cui l’operatore sostasse, fuori dal campo visivo, nella zona di sicurezza prima che il processo venisse riavviato. La soluzione: sensori radar di sicurezza, installati in ogni angolo della zona di sicurezza. Il concept di sicurezza attuale che si avvale del sistema radar di sicurezza PSENradar di Pilz garantisce ora l'efficienza richiesta e una sicurezza ottimizzata. 

Aggiornamento in totale sicurezza

La situazione originaria a Izegem vedeva la presenza di carrelli elevatori il cui compito consisteva nel caricare e scaricare i trasportatori a rulli lungo la linea di produzione esistente. Per riavviare la linea, gli operatori dovevano ripristinare manualmente la barriera fotoelettrica uscendo dalla zona di sicurezza. Qualora se ne dimenticassero, le conseguenze erano tempi di fermo macchina eccessivamente prolungati e “colli di bottiglia” nella produzione. Con l’ausilio dei sensori radar di sicurezza PSEN, il riavvio delle macchine avviene ora automaticamente: grazie a una portata che raggiunge i cinque metri, i sensori monitorano in modo affidabile il “punto pericoloso" e rilevano con immediatezza se e quando il personale si trova all’interno della zona pericolosa. Non appena il sistema radar non rileva più alcun movimento, consente il riavvio in pochi secondi. PSENradar è addirittura in grado di registrare il battito cardiaco di un essere umano, quindi rischio “zero” di infortunio e lesioni per il personale di Unilin e una maggiore efficienza.

I vantaggi in breve

  • Riavvio automatico senza intervento manuale
  • Maggiore efficienza: nessun fermo macchina inutile, nessun “collo di bottiglia” nella produzione
  • Maggiore sicurezza per il personale durante il riavvio 

Cosa dice il cliente

Grazie al nuovo sistema di sicurezza, evitiamo tutti i problemi che avevamo con la situazione precedente. Otteniamo così un triplice vantaggio e altrettanti benefici: più efficienza, meno infortuni e più sicurezza. Un investimento senza dubbio utile e strategico.

Hendrik Vanderbeken, Team Leader di Unilin

Unilin

Unilin è produttore leader di materiali legnosi e di legno composito. L’azienda produce, tra gli altri, rivestimenti per la pavimentazione destinati all’interior design e materiali legnosi per l'edilizia. La sede principale è in Belgio, a Wielsbeke, e conta 7800 collaboratori distribuiti nei 105 stabilimenti a livello internazionale. Fondata nel 1960, Unilin si è da sempre contraddistinta per le soluzioni innovative, come ad esempio il primo sistema a incastro per la posa di rivestimenti per pavimenti senza colla o altro adesivo risalente al 1997. Sicurezza e produttività sono saldamente ancorate alla cultura "Zero Harm" di Unilin.

Il prodotto nell’applicazione

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio