In ZKW AG, produttore austriaco di sistemi luminosi, la collaborazione tra uomo e robot nel montaggio di bande luminose a LED per e-SUV con l’ausilio di un’effettiva applicazione collaborativa aveva l’obiettivo di incrementare la redditività della produzione, alleggerendo nel contempo considerevolmente il carico della forza lavoro umana. Il punto critico era il mandrino filettato costruito internamente proprio per questo scopo che doveva essere messo in sicurezza in conformità alle norme vigenti. La sfida: implementare l’applicazione HRC in modo da rispettare tutte le disposizioni di sicurezza e renderla operativa in modo sicuro senza protezioni perimetrali o barriere fotoelettriche e con tempi di ciclo elevatissimi. A questo scopo ZKW si è affidata agli esperti in materia di sicurezza di Pilz Österreich che hanno affiancato l’azienda con servizi e consulenza mirati, dalla valutazione del rischio conforme alle normative fino alla validazione e dichiarazione di conformità CE finali.
HRC: sicurezza totale
Cobot sicuro per la produzione di bande luminose a LED
Il concept di sicurezza giusto. Grazie a un partner competente
Sulla base dei quantitativi previsti e della relativa velocità di ciclo, non sarebbe stata opportuna un’automazione completa del processo di assemblaggio. La soluzione: un’applicazione HRC in cui il mandrino si piega quando a contatto con la mano dell’uomo. Ciò è possibile grazie a un apposito sensore posto sul mandrino filettato che segnala tempestivamente, ovvero prima di far male, al robot che la mano dell’uomo si trova nella zona pericolosa. Poiché l’applicazione HRC e il concept di sicurezza conforme alle norme necessario a tale scopo era una novità per ZKW, Pilz, in qualità di partner per la sicurezza, ha effettuato l’analisi del rischio e, sulla base di questa, ha creato il concept di sicurezza per l’applicazione. Punto essenziale: tutti i movimenti del cobot vengono monitorati con la massima affidabilità dal controllo robot stesso. La sequenza di processi “Uomo e cobot“ avviene pertanto in modo estremamente sicuro, con una qualità di produzione costantemente elevata e con una velocità maggiore di circa il 20%!
I vantaggi in breve
- Concept di sicurezza conforme alle norme dell’applicazione HRC
- Risparmio di tempo del 20% grazie alla sicurezza dell’HRC
- Possibilità di tempo di ciclo pianificato in conformità a tutte le disposizioni di sicurezza
Cosa dice il cliente
Soprattutto nel caso del progetto cobot, per noi una novità, era logico farci affiancare da un partner esperto e affidabile con cui c’è un rapporto di fiducia. Il supporto si è dimostrato semplicemente eccezionale sotto ogni punto di vista.
ZKW AG
Dal 2018 ZKW Group fa parte del gruppo sudcoreano LG. È specializzato nello sviluppo e nella produzione di innovativi sistemi di illuminazione di alta qualità e moduli elettronici per veicoli. Il fornitore di sistemi ZKW è un partner molto richiesto a livello internazionale nel settore Automotive, con un organico di oltre 80 dipendenti impiegato nella costruzione di macchine e impianti interna. ZKW AG ha la sua sede centrale, inclusi sviluppo e produzione, a Wieselburg, Austria.
I prodotti Pilz all’opera
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]