Carica sicura

Ricarica più rapida con corrente continua per la e-mobility

Il produttore di energia WEB Windenergie AG, con sede nella regione Bassa Austria, aveva l’esigenza di gestire le stazioni ricarica sul sistema demo di ricarica con corrente continua (DC). Il valore aggiunto: accelerare la ricarica di auto elettriche. L’obiettivo era di realizzare tutto ciò con la massima flessibilità possibile mediante molteplici punti di erogazione, ossia stazioni di ricarica. Poiché la corrente continua cela tuttavia più rischi di sicurezza che la tradizionale carica mediante corrente alternata (AC), un requisito era l’implementazione sicura ed efficiente, per tutte le parti coinvolte, del sistema di ricarica, incluse le stazioni di ricarica. WEB Windenergie ha trovato in Pilz un partner competente ed esperto: l’istanza di controllo nell’impianto demo, ovvero il sistema di automazione PSS 4000, garantisce in questo caso la sicurezza richiesta.

Automazione per un'energia più sicura

In totale si dovevano ricaricare cinque parcheggi con rispettivamente 10 kW e dietro a ogni modulo di ricarica doveva essere integrata una protezione DC. La sicurezza è stata il tema principale nell’ambito dell’implementazione: un circuito elettrico sicuro e/o l’attenzione verso tutti componenti di sicurezza nonché una tecnica di controllo moderna erano i punti chiavi. Ulteriore requisito: il concept di sicurezza doveva correlare le richieste di sicurezza sia alla rete di corrente continua che alternata. La soluzione completa: il sistema di controllo oggi impiegato PSSuniversal PLC del sistema di automazione PSS 4000; esso soddisfa i requisiti di sicurezza e controlla anche i distributori di rete e/o collega la matrice di commutazione in modo che i moduli di ricarica selezionati definiti funzionino per caricare sui punti di ricarica corretti. Il sistema di controllo, inoltre, gestisce ulteriori dispositivi di sicurezza, ad es. i circuiti di arresto di emergenza. In questo modo WEB può implementare con la massima sicurezza la ricarica delle auto elettriche.

I vantaggi in breve

  • I moduli di ricarica possono funzionare in parallelo
  • Nessuna interruzione completa del sistema di ricarica in caso di guasto
  • Safety per lato connessione di rete a corrente continua e alternata

Cosa dice il cliente

Insieme a Pilz abbiamo optato per il sistema di automazione PSS 4000 che si adatta in modo ottimale a esigenze e requisiti del sistema. In ultima analisi i fattori decisivi sono stati lo scambio di idee con i tecnici specializzati e la soluzione giusta.

Dominik Hartmann, reparto Energy Data Management & Innovation

WEB Windenergie AG

L’azienda austriaca WEB Windenergie AG, in breve W.E.B., con sede a Pfaffenschlag, opera a livello internazionale e si occupa della produzione di energia. L’azienda produce energia elettrica da fonte rinnovabile, in maggior parte solare ed eolica. Nel 2024 W.E.B. ha in funzione 284 impianti eolici, 50 fotovoltaici e due piccole centrali idroelettriche in 132 siti, in paesi tra cui Austria, Germania; Repubblica Ceca, Francia, Italia, Canada e USA, con una capacità totale di 735 megawatt.

Il prodotto nell’applicazione
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio