Il serramentista Schüco ha colto l’occasione della realizzazione di un nuovo laboratorio di prova per componenti per integrare un concept all’avanguardia per safety e security. Ciascun banco di prova dovrà in futuro soddisfare le disposizioni di cui alla direttiva CE 2006/42/CE. L’idea era una gestione delle autorizzazioni con gestione centralizzata dei diritti, comprensiva di infrastruttura di sicurezza, il tutto da un unico fornitore. I requisiti: un sistema in grado di regolare in modo chiaro e inequivocabile chi abbia accesso al relativo banco di prova. Tale sistema dovrebbe inoltre concedere autorizzazioni operative personali e sulla base delle rispettive qualifiche. Oggi una soluzione di sicurezza integrata di Pilz protegge il personale da pericoli, minimizza funzionamenti errati, manipolazioni e manomissioni e riduce fermi macchina dell’impianto. Il fulcro di tale soluzione è il sistema di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all'accesso PITmode flex.
Accesso trasparente
Sicurezza uniforme per tutti i banchi di prova
Soluzione di sicurezza con gestione della autorizzazioni
A seconda della dimensione e del task di collaudo, le applicazioni di prova rappresentano nel dettaglio le diverse esigenze in termini di safety e security. L’obiettivo consisteva del poter effettuare tali adattamenti in modo specifico per singolo impianto. Schüco ha definito tre livelli di operatività: il livello 1 consente esclusivamente l’accesso all’impianto arrestato. I possessori di una chiave con livello 2 possono eseguire task di prova o gestire applicazioni con velocità ridotta. Gli operatori dotati di livello 3 possono accedere a singoli parametri di dati. Questi requisiti vengono implementati grazie al sistema di selezione della modalità operativa e di autorizzazione all’accesso PITmode flex. Gli operatori ricevono la autorizzazione all’accesso personalizzata su un transponder RFID. La sicurezza dei ripari viene garantita dai bloccaggi di sicurezza PSENslock e dagli interruttori di sicurezza magnetici senza contatto PSENmag. L’istanza di controllo di livello superiore è il modulo compatto PNOZmulti. Questo concept di sicurezza olistico garantisce la continuità e l’efficienza delle operazioni di controllo.
I vantaggi in breve
- Tutti i banchi di prova ora dotati di un sistema omogeneo e personalizzabile per safety e security
- Mediante una chiave, agli operatori vengono attribuite autorizzazioni diverse per svariati impianti
- I banchi di prova soddisfano le attuali disposizioni della direttiva CE 2006/42/CE.
Cosa dice il cliente
Una soluzione completa esemplare, dotata di safety e security, che possiamo personalizzare in base alle nostre esigenze e utilizzare su tutti i banchi di prova. Grazie a impegno, elevata competenza specifica e ai componenti necessari, Pilz ci ha permesso di fare un grande salto in avanti.
Schüco
Il gruppo Schüco, con sede a Bielefeld; Germania, offre soluzioni pregiate e di elevata qualità per l’involucro edilizio. La gamma di prodotti comprende sistemi per finestre, porte, facciate, sistemi di ventilazione, di sicurezza e schermature solari e soluzioni intelligenti e collegabili in rete per l’edilizia residenziale e commerciale. Fondata nel 1951, l’azienda opera ora in oltre 80 paesi con circa 6.800 dipendenti. Componenti ed elementi di finestre e facciate vengono costantemente sottoposti da Schüco a diverse prove meccaniche di funzionamento, stress e stabilità. A queste si aggiungono procedure di collaudo che simulano eventi climatici e fenomeni metereologici.
I prodotti Pilz all’opera
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]