Precedentemente il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 nell’impianto di imbottigliamento di acqua minerale di ACMI S.p.A. si occupava della gestione e movimentazione corretta delle bottiglie di vetro durante la fase di processo Riempimento e Tappatura. Oggi il produttore italiano ha ampliato una linea con l’incartonatrice Ecopack per poter ora effettuare l’imballaggio e il confezionamento “in cartoni”. In termini di sicurezza, l’alimentazione dei cartoni costituiva un punto critico: se nel caricatore cartoni si trova sufficiente materiale di imballaggio, ovvero scatole di cartone, in corrispondenza dell’apertura di caricamento, non è possibile accedere alla zona di pericolo. Nel momento in cui però i cartoni sono esauriti, l’operatore potrebbe intervenire sulla macchina liberamente. Con PNOZmulti 2 è stata quindi trovata una soluzione sostenibile, in quanto ampliabile, che controlla in modo affidabile sia l’alimentazione delle scatole di cartone che ulteriori funzioni di sicurezza.
Confezionamento sicuro e “green”
Cartone invece di plastica
Linea di imballaggio estesa e sostenibile
Grazie a un ritmo di 40 colpi al minuto e alla semplicità di gestione sia a livello di regolazione che di cambio formato, la cartonatrice Ecopack è un prodotto all’avanguardia. Affinché questa ultimissima estensione dell’impianto di imbottigliamento garantisse la massima sicurezza per il personale, è stato nuovamente impiegato il modulo compatto PNOZmulti 2. La procedura: il modulo monitora i sensori fotoelettrici installati direttamente sull’apertura della cartonatrice che a loro volta notificano lo stato del materiale dei cartoni al modulo compatto. PNOZmulti 2 è eventualmente in grado di controllare contemporaneamente più magazzini di cartoni con un unico dispositivo base. Inoltre, ACMI può all’occorrenza implementare ulteriori funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza, ripari mobili o barriere fotoelettriche. Questa flessibilità costituisce un valore aggiunto in quanto l’impianto ACMI è già proiettato verso il futuro e può operare con produttività elevata. Grazie alla certificazione effettuata da Pilz prima del retrofit, ACMI ha risparmiato tempo in fase di pianificazione, progettazione e messa in servizio.
I vantaggi in breve
- Sicurezza del personale per il nuovo modulo della linea per il caricamento dei cartoni “Ecopack”
- Efficienza della linea: un unico dispositivo base controlla contemporaneamente più magazzini di cartoni
- Retrofit rapido con opzione di espansione delle funzioni di sicurezza
Cosa dice il cliente
“La Valutazione dei rischi effettuata dagli esperti Pilz ha rappresentato la base per la realizzazione in sicurezza del nostro impianto, così come per l'identificazione di adeguate misure protettive. Grazie all’expertise di Pilz nella sicurezza delle macchine siamo stati poi in grado di implementare in autonomia le misure necessarie”.
ACMI S.p.A.
ACMI S.p.A. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di linee di imbottigliamento e confezionamento a elevata tecnologia. L'azienda, che ha sede nel comune di Fornovo Taro, in provincia di Parma, nasce come produttore di pallettizzatori e depallettizzatori per il settore alimentare e delle bevande e si specializza successivamente in tutti i processi del packaging.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]