Un retrofit delle presse da manuale

L’arresto di emergenza fa le cose per bene. E con più produttività!

Per Grass GmbH, produttore globale di sistemi di movimento, incluse anche le guide telescopiche, era giunto il momento di effettuare l’upgrade della sicurezza di un’intera linea di presse per la formatura dell’acciaio nello stabilimento di Salisburgo. I requisiti normativi in materia di sicurezza relativamente alle presse rivestono un ruolo speciale: si stava quindi cercando un partner in grado di portare allo stato dell’arte della tecnica di sicurezza e di controllo, conformemente alla norma, gli impianti “piuttosto” datati. Grass ha trovato in Pilz Österreich il partner con la giusta esperienza per svolgere questo compito in maniera esemplare. I protagonisti della sicurezza sono oggi il modulo compatto PNOZmulti 2 e il sistema di automazione PSS 4000, integrati dai sensori di sicurezza PSEN e dall’unità pulsanti PITgatebox per una linea di presse sicura sotto ogni punto di vista.

Upgrade totale della sicurezza per la pressa

L’obiettivo era quello di incrementare la stabilità del processo della linea di presse durante la formatura dell’acciaio. Il retrofit dei tre elementi della macchina, aspo e raddrizzatore, macchina profilatrice e punzonatrice automatica, prevedeva inoltre l’integrazione di un quadro elettrico e di un pannello di controllo assolutamente all’avanguardia. Per l’upgrade della tecnica di sicurezza, l’attenzione si è concentrata, per la macchina profilatrice, sul sistema compatto PNOZmulti 2 con i moduli per il controllo sicuro delle presse, mentre per l’automazione standard è stato integrato il sistema di automazione principale PSS 4000 con in più i nuovi interruttori a fune e l’interruttore di sicurezza PSENcode per il controllo della posizione. L’aspo con il raddrizzatore è ora protetto da PSENmlock con il sensore di blocco di sicurezza; con l’unità di controllo PITgatebox il dispositivo di bloccaggio sicuro consente di gestire in sicurezza il riparo. Laddove occorreva organizzare una sicurezza priva di barriere, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II per protezione dito, mano e corpo integrano quelle esistenti. Al termine del retrofit, è stato possibile consegnare una linea di presse pronta per la produzione.

I vantaggi in breve

  • Maggiore produttività della linea di presse grazie a tempi di ciclo ridotti da 3,5 a 3 secondi
  • Safety conforme al massimo previsto dalla norma e allo stato dell’arte della tecnica di sicurezza e controllo secondo EN ISO 13849-1
  • Retrofit presse da un unico fornitore per tutte le parti dell’impianto della linea di presse

Cosa dice il cliente

“Se dovessimo affrontare un altro retrofit di questo tipo, sulla base dell’attuale esperienza sappiano con certezza a chi rivolgerci. Perché tutto si è svolto come da manuale: il rispetto di tempi e scadenze, la consulenza “manufacturer-neutral”, l’effettiva implementazione, la procedura di conformità conclusiva – ha funzionato tutto perfettamente”

Andreas Huber, Responsabile della manutenzione di Grass GmbH

Grass GmbH

1.890 dipendenti suddivisi tra 7 siti produttivi in Europa e America e 14 filiali commerciali: questi i numeri del gruppo austriaco Grass, leader nel mondo ed esperto di sistemi di movimento nell’industria dell’arredamento. Grass è player globale e in qualità di partner di sviluppo e provider di sistemi per questo settore, offre da oltre 70 anni soluzioni e prodotti innovativi fedele al motto “Moved by Grass”. Il suo portafoglio prodotti include cassetti, guide, cerniere, sportelli, divisori interni e sistemi di apertura, tra cui quelli per l’apertura senza maniglia.

I prodotti Pilz all’opera
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio