All’interno della zona di pallettizzazione di NÖM AG erano i muting controller basati su relè a gestire la disattivazione dei dispositivi di sicurezza, durante il flusso delle merci, posizionati sulle 30 tra entrate e uscite. Una volta decisa la dismissione, l’azienda, operativa nel settore lattiero-caseario, si è trovata ad affrontare sfide particolari: una sostituzione non è stata contemplata, si cercava una soluzione innovativa che fosse in grado di riprodurre la funzionalità dei relè di analisi finora in uso e anche l’interazione con le barriere fotoelettriche senza intervenire nel sistema di controllo principale. Occorreva una competenza esterna che fornisse supporto in fase di pianificazione e che accompagnasse lungo l’intero processo fino al collaudo tecnico della sicurezza. Oggi è il modulo compatto flessibile di sicurezza PNOZmulti 2 a gestire l’afflusso e l’uscita sicuri delle merci mediante un muting efficiente.
Kefir e cacao non stop
Retrofit di successo per un impianto di pallettizzazione nel settore lattiero-caseario
Mapping one-to-one delle funzionalità esistenti
Il magazzino per la logistica del freddo di NÖM è operativo h24 e 7 giorni su 7, i fermi macchina imprevisti degli impianti non sono ammessi. Per due impianti di pallettizzazione è stato praticamente eseguito il retrofit con le linee in funzione: i muting controller sono stati smontati e sostituiti con le barriere fotoelettriche. La sfida: il sistema di controllo principale era integrato nel muting. Attualmente, PNOZmulti 2 mappa con maggiore precisione la funzionalità dei relè impiegati in precedenza, avvalendosi di dispositivi di sicurezza tutti bicanale: se il sistema di controllo dell’impianto segnala un pallet, PNOZmulti 2 svolge il task del relè disattivando due uscite di controllo, consentendo al sistema di controllo standard principale di confermare questa azione e abilitando il trasporto delle merci. Il sistema di automazione PSS 4000 è inoltre responsabile di stazioni multiple. Anche in questo caso, l’installazione è stata effettuata da Pilz in un solo fine settimana.
I vantaggi in breve
- Sostituzione 1:1 potente per la tecnica di muting obsoleta: nessun intervento a livello di sistema di controllo dell’applicazione esistente
- Soluzione di muting all’avanguardia con PNOZmulti 2, configurabile con applicativo software, aperta per tutti i dispositivi di sicurezza
- Retrofit efficiente, praticamente senza fermi macchina
Cosa dice il cliente
“Il problema era la difficoltà a mappare l’applicazione esistente, perché il sistema di controllo principale è integrato nel muting. Pilz è stata la nostra salvezza: dalla progettazione all’installazione dei nuovi componenti fino al collaudo della tecnica di sicurezza, è stato realizzato tutto perfettamente, senza problemi e in tempi brevissimi”.
NÖM AG
NÖM AG è una delle aziende leader nel settore lattiero-caseario austriaco. Ha sede a Baden, nei pressi di Vienna. Con oltre 125 anni di expertise nella trasformazione del latte, NÖM produce un’ampia gamma di prodotti, tra cui latte, yoghurt, burro, ricotta, bevande a molto altro ancora. L’azienda trasforma ogni anno centinaia di milioni di litri di latte provenienti da oltre 2300 allevatori della regione e dà lavoro a più di 700 persone in Austria. Per quanto riguarda la produzione, NÖM conosce a fondo il valore delle tecnologie più moderne e innovative e investe costantemente in ricerca e sviluppo.
I prodotti Pilz all’opera
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]