Per il carico e lo scarico efficiente di macchine CNC, HT Robotics ha sviluppato una postazione di lavoro mobile. A seconda delle esigenze di produzione, la macchina viene spostata all’interno dell’officina per essere utilizzata con macchine utensili diverse. L’isola è costituita da una postazione con un carrello rimovibile per il carico e lo scarico di pezzi grezzi, da un robot collaborativo e da un pannello operatore. Oltre alla messa in sicurezza della postazione di lavoro mobile, HT Robotics era alla ricerca di una soluzione che regolamentasse gli accessi per tre diversi operatori (manutentore, supervisore, operatore). Questo task è gestito dal sistema di autorizzazione all’accesso a struttura modulare PITreader S.
Sistema di autorizzazione all’accesso PITreader S: applicazione in HT Robotics
Autenticazione innovativa: gruppi di utenti con autorizzazioni precise per una postazione di lavoro mobile
L’approccio modulare per una soluzione di sicurezza mobile
La regolamentazione dell’accesso alla postazione di lavoro mobile di HT Robotics garantisce che solo il personale addetto autorizzato possa controllare e comandare la postazione di lavoro mobile. Grazie al sistema di autorizzazione all’accesso PITreader S si evitano così situazioni critiche causate da malfunzionamenti o uso improprio. Al tecnico addetto alla manutenzione, ad esempio, è consentito effettuare interventi manuali; il supervisore può creare codici e sequenze di produzione e l’operatore può avviare oppure fermare il ciclo di produzione. È stato inoltre implementato un controllo flessibile delle superfici per l’intera postazione di lavoro mobile, utilizzando il laser scanner di sicurezza PSENscan: se un operatore si avvicina, PSENscan ne rileva la presenza e trasmette questa informazione, adattando la velocità del cobot. Quando la zona di lavoro è nuovamente libera, il cobot ritorna a funzionare a piena velocità. Il dispositivo di sicurezza modulare myPNOZ controlla queste funzioni: questa unità di valutazione può essere installata con semplicità e rapidità. HT Robotics offre così ai propri clienti una postazione di lavoro utilizzabile in modo flessibile, con un concept di sicurezza olistico incluso, garantendo inoltre la produttività in fase di carico di macchine CNC.
I vantaggi in breve
- Tutti i componenti della soluzione di sicurezza supportano un approccio flessibile alla postazione di lavoro
- Tempi di fermo macchina ridotti: solo il personale opportunamente formato ha accesso al sistema
- La comunicazione di PITreader S ha luogo mediante OPC UA con diversi sistemi
Cosa dice il cliente
L’applicazione consente l’utilizzo della macchina tramite un accesso centrale. Il sistema è completamente flessibile: con PITreader, la macchina è in grado di modificare il funzionamento, dal manipolatore alla lavorazione finale e fino al controllo qualità. In pratica tre task in un’unica soluzione.
HT Robotics
HT Robotics è una società del gruppo Protech, con oltre 25 anni di esperienza nei diversi settori dell’automazione industriale, nel controllo di processo industriale e nell’ambito della realizzazione di sistemi automatici con l’ausilio di robot collaborativi. L’offerta è ampia e variegata: servizi di consulenza tecnica per studi di fattibilità, sviluppo di progetti innovativi, progettazione e sviluppo di applicazioni di automazione e robotica, simulazione di processo e prototipazione rapida di componenti.
Il prodotto nell’applicazione
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]