Per la revisione della tavola rotante servoassistita Compact Grundmaschine (CGM) dedicata alla produzione di meccanismi in filigrana, l’azienda specializzata in automazione PIA Automation era alla ricerca di una soluzione che permettesse di monitorare in sicurezza i movimenti e consentisse, al tempo stesso, di aumentare il numero di cicli. Grazie alla soluzione Motion Control di Pilz, le tavole rotanti funzionano con maggior flessibilità, efficienza e sicurezza.
Slancio alla produttività delle tavole rotanti
Sempre più cicli grazie all’azionamento sicuro
La tavola rotante CGM è un sistema completamente automatico, flessibile, modulare e servoassistito. Per il movimento della tavola rotante e del sollevamento verticale e orizzontale è rispettivamente responsabile un asse motore. Responsabile della gestione completa di movimento e sicurezza dei servo-assi è il sistema di Motion Control PMCprimo DriveP che predefinisce i movimenti e le tre schede di sicurezza PMCprotego S per il controllo del movimento. Grazie a questa nuova soluzione, il numero di cicli al minuto è passato da 50 a ben 72. Anche la flessibilità è aumentata: per il cambio prodotto, l’operatore sceglie semplicemente un programma diverso con il profilo di camma richiesto e in brevissimo tempo l’impianto è nuovamente disponibile per nuovi task. Altro vantaggio: in caso di arresto di emergenza, gli assi motore mantengono la loro coesione meccanica, cioè continuano a funzionare in modo sincrono e la produzione può riprendere immediatamente.
I vantaggi in breve:
- Tempi di ciclo ridotti grazie all’interfaccia master EtherCAT real-time
- Ambiente di sviluppo integrato per PLC secondo la norma IEC 61131-3 per lo sviluppo di applicazioni nell’automazione industriale
- Le funzioni di sicurezza di PMCprotego S sono progettate indipendentemente dal tipo di motore ed encoder utilizzati fino al Performance Level PL e.
“Pilz ha collaborato in modo continuo e costante con il nostro reparto engineering supportandoci con i suoi consigli, attività concrete e altissima competenza nella direzione e nella realizzazione dell’intero retrofit. La soluzione di Pilz si rivela non da ultimo l’ideale anche a motivo dell’integrazione di EtherCAT Master, PROFINET Slave e alla connessione a un sistema principale che acquisisce la vita utile dei mandrini”
PIA Automation
Il fornitore di sistemi PIA Automation conta ca. 1.700 dipendenti e offre soluzioni di automazione per il montaggio di componenti di piccole, piccolissime e grandi dimensioni, destinati ai settori Automotive, beni di consumo e della tecnologia medica. La gamma di prodotti spazia quindi dalla postazione di montaggio manuale fino agli impianti di produzione completamente automatizzati per numerosi settori e svariate aree di impiego.
I prodotti Pilz nell’applicazione:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]