Con l’obiettivo di garantire un processo di piegatura sicuro ed efficiente, Bystronic impiega da anni il sistema di protezione e misurazione PSENvip basato su videocamera combinato al sistema di automazione PSS 4000. Per un’altra soluzione destinata in particolare alle presse piegatrici per forme corte ci si prefiggeva di conseguire la massima produttività e sicurezza combinate a un utilizzo semplice.
Piegare in sicurezza, in modo produttivo e con la massima semplicità!
Al contempo, però, le misure di sicurezza non dovevano precludere la corretta esecuzione del processo di piegatura. La misurazione dell’angolo di piegatura, integrata e ottimizzata per quanto concerne i costi, del sistema di protezione e misurazione PSENvip Pilz basato su videocamera supporta questo obiettivo, in modo particolare in presse piegatrici per forme corte. Il modulo oggi integrato per la misurazione dell’angolo di piegatura non richiede spazio supplementare nell’area operativa e si combina con la soluzione PSENvip già implementata che Bystronic ha denominato FastBend plus. All’interno dell’attuale soluzione di sicurezza i dati delle immagini da valutare vengono trasmessi direttamente al sistema di controllo della pressa dal sistema di protezione e misurazione basato su videocamera. In questo modo è possibile acquisire e visualizzare in modo digitale l’angolo di piegatura senza dispositivi supplementari di misurazione. Ne consegue quindi una sostanziale, maggiore efficienza del processo di piegatura: con l’impiego della soluzione standard Pilz decade la necessità di misurazioni complicate degli angoli eseguite manualmente e anche di costosi sistemi di misurazione degli angoli.
I vantaggi in breve:
- Risparmio di spazio grazie alla misurazione integrata dell’angolo di piegatura e alla visualizzazione sull’interfaccia operatore
- Con la soluzione standard Pilz diventano superflue le misurazioni complicate degli angoli eseguite manualmente e anche i sistemi di misurazione degli angoli che comportano costi elevati
- Semplicità di utilizzo: la visualizzazione ha luogo direttamente sull’interfaccia operatore del sistema di controllo della pressa piegatrice mediante un web interface
“Le nostre presse piegatrici utilizzano da anni il sistema di visualizzazione di sicurezza PSENvip in combinazione al sistema di automazione PSS4000 di Pilz. Ora, insieme a Pilz, abbiamo sviluppato un’ulteriore soluzione per le nostre macchine piegatrici XPERT 40 e XPERT 80 in grado di integrare da subito la misurazione dell’angolo di piegatura”.
Bystronic
Focus di Bystronic è l’automazione di processi di piegatura e taglio nella lavorazione dei metalli. La gamma dei prodotti Bystronic include, oltre ai sistemi per il taglio laser, anche le presse piegatrici e le soluzioni software. La sede principale dell’azienda è basata a Niederönz, Svizzera, alla quale si aggiungono le sedi di Sulgen e Gotha. Le rappresentanze internazionali di Bystronic si trovano in Cina e Italia.
I prodotti Pilz nell’applicazione
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch