Sistema di visione di sicurezza PSENvip

La soluzione per l'automazione sicura di presse piegatrici

Sistema di visione di sicurezza PSENvip

I sistemi di visione di sicurezza PSENvip sono dispositivi di protezione mobili per presse piegatrici e controllano, a livello visivo, l'intero processo di piegatura. Installati sul punzone della pressa, essi rilevano i più piccoli corpi estranei nel campo protetto tra trasmettitore e ricevitore. La robustezza che caratterizza questo prodotto garantisce un elevato livello di disponibilità delle macchine.

Accessori necessari per cavi, interruttori e adattatori sono disponibili nella sezione Tecnica e tecnologia di collegamento.


 

Sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 - La soluzione integrata per le presse piegatrici moderne

PSENvip 2 è la seconda generazione avanzata del sistema di visione di sicurezza. Utilizzo e gestione semplici, livello di produttività massimo e disponibilità delle macchine elevata sono le caratteristiche distintive di questo tipo di sicurezza per le presse piegatrici. Le dimensioni del ricevitore sono state ridotte del 50% circa rispetto alla precedente versione di prodotto, realizzando così un notevole risparmio in termini di spazio.

Installa PSENvip 2 in combinazione con il sistema di automazione PSS 4000, poi è sufficiente collegare come modulo la Fast Analysis Unit di PSENvip 2. I vantaggi sono tempi minimi di disattivazione ed extracorsa ancora più breve della pressa piegatrice.

PSENvip 2 non è dotato di display proprio: l'intera messa in servizio e configurazione viene eseguita in maniera semplice e rapida tramite un'interfaccia web del sistema di controllo della pressa piegatrice. In questo modo l'utilizzatore è in grado di eseguire direttamente tutte le impostazioni in un unico luogo.

Attenzione: i prodotti della prima generazione PSENvip 1 saranno fuori produzione da giugno 2023 e quindi non più disponibili. Ti servono ulteriori informazioni?
Contattaci!

Sistema di visione di sicurezza PSENvip 2

I vantaggi di PSENvip 2 in breve

  • Massima sicurezza in conformità alle norme di sicurezza EN 12622
  • Ottica innovativa con luce LED per un’elevata disponibilità e produttività
  • Sistemi di sicurezza robusti: insensibili a riflessi, illuminazione artificiale e/o e luce diffusa, così come a vibrazioni e stratificazione di temperatura
  • Attività di manutenzione ridotte grazie a una vita utile più lunga della fonte luminosa LED
  • Tempi di allestimento ridotti grazie alla semplicità nell'esecuzione del primo allineamento e alla rapidità di sostituzione del punzone
  • Attività di messa in funzione e configurazione tramite interfaccia web del sistema di controllo della pressa piegatrice
  • Tempi di disattivazione estremamente rapidi ed extracorsa breve del punzone grazie alla funzionalità integrata FAST nell’unità di elaborazione Fast Analysis Unit

Caratteristiche del sistema di sicurezza

Caratteristiche del sistema di sicurezza
  • Ampio campo protetto (19 x 38 mm) con tre settori attivi
  • Distanza tra unità ricevente e trasmittente per PSENvip 2 fino a 13 m, per PSENvip R LR fino a 18 m
  • Campo di misura anticipato per il riconoscimento della lamiera
  • Fascio di luce LED non dannoso per gli occhi
  • Integrazione completa nell’ambiente grazie alla Fast Analysis Unit (in PSS 4000) e configurazione tramite HMI del sistema di controllo di presse piegatrici

La novità: piegare in sicurezza e in modo produttivo grazie alla misurazione dell’angolo di curvatura integrata

Il sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 e il sistema di automazione PSS 4000 permettono di conseguire la massima produttività a fronte di una gestione semplice. Con il modulo per la misurazione dell’angolo di curvatura, i dati visivi utilizzabili vengono inviati, dal sistema di visione di sicurezza, direttamente al sistema di controllo della pressa garantendo così un processo di piegatura efficiente. Il valore dell’angolo di curvatura compare sull’interfaccia operatore della macchina. In questo modo si ovvia a misurazioni manuali dell’angolo, che sono procedure laboriose, ma anche all’impiego di costosi sistemi di misurazione della posizione. I vantaggi: 

  • Risparmio di tempo
  • Soluzione conveniente
  • Controllo qualità per tutto il pezzo in lavorazione
  • Fabbisogno di spazio ridotto per l’applicazione di dispositivi supplementari

Vuoi saperne di più sull’impiego del modulo per la misurazione dell’angolo di curvatura nella pratica? Il produttore di presse piegatrici Bystronic ha implementato questo modulo e racconta la sua esperienza. Il testo è disponibile in tedesco e inglese.

Vai al testo (versione tedesca)

Vai al testo (versione inglese)

Modulo per la misurazione dell’angolo di curvatura

La soluzione completa per presse piegatrici e retrofit delle presse

Funzione di muting dinamico per una maggiore produttività

In qualità di soluzione completa dotata di Fast Analysis Unit (FAU P) nel sistema di automazione PSS 4000, la versione prodotto del sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 offre l’adeguamento dinamico del campo protetto. La velocità dell’utensile superiore viene continuamente adeguata e ridotta al livello minimo solo a partire dalla zona protetta. In questo modo è possibile realizzare miglioramenti e incrementi di produttività fino al 50%.

Con il modulo funzionale integrato e certificato per la versione prodotto vengono comunicate a PSENvip informazioni come la classe dell’utensile, il punto finale del muting o le modalità di campo protetto e monitorate funzioni di sicurezza come posizione, velocità, rampa di frenata, extracorsa e campo protetto. Le attività di programmazione manuali vengono drasticamente ridotte e la messa in servizio dell’applicazione avviene più rapidamente e con maggiore sicurezza.

Piegare in sicurezza con utensili di grandi dimensioni

Le presse piegatrici spesso prevedono anche l'utilizzo di utensili per i quali, a causa delle grandi dimensioni, non è possibile garantire la sicurezza tramite soluzioni tradizionali. Secondo quanto stabilito nella norma EN 12622, ogni linea di piegatura deve avere un campo protetto posizionato ad almeno 15 mm dall'utilizzatore. La condizione preliminare per soddisfare i requisiti normativi è che l’utensile (punzone) si trovi per intero nel campo visivo del sistema di sicurezza. I sistemi di visione di sicurezza PSENvip sono utili a questo scopo e rappresentano quindi la soluzione ideale.

Grazie alla funzione “utensili speciali” certificata da TÜV Nord, per i sistemi di protezione PSENvip è disponibile ora una classificazione dei diversi utensili basata sulle dimensioni. Nella classe utensile 1 viene realizzata la protezione prevista dalla norma. L’immagine della telecamera delle classi utensile 2 e 3 può riconoscere solo in parte l’utensile a causa delle sue dimensioni.

I sistemi di visione di sicurezza PSENvip sono in grado di controllare anche stampi di grandi dimensioni in totale sicurezza: aumentando il punto di commutazione o modificando la velocità di discesa dell’utensile sulla lamiera. I sistemi verificano il profilo dell'utensile e lo collocano nella relativa Classe (1, 2 o 3). La Classe rilevata viene trasmessa al sistema, che a sua volta distingue l’eventuale abilitazione per le Classi 2 e 3 e controlla i punti di commutazione definiti mediante l’Analisi dei Rischi.

Importante per il cliente: Se in presenza di una parametrizzazione corretta e tecnicamente sicura di PSENvip (versione base e produttiva con PSS 4000) non sussistono modifiche sostanziali come previsto dalla legge sui dispositivi e sulla sicurezza di prodotto, l’onere di certificazione è ridotto al minimo.

Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate alla voce di glossario “Modifiche sostanziali”

Soluzione completa per presse piegatrici e retrofit delle presse

Sistema di visione di sicurezza PSENvip versione Long Range per presse speciali

La versione Long Range di PSENvip R LR è il primo e unico dispositivo di protezione per presse piegatrici con una zona protetta che arriva fino a 18 metri. È quindi lo strumento ideale per il controllo di presse speciali, come ad esempio le presse tandem. Il montaggio di PSENvip R LR su presse esistenti è semplice e rapido: il trasmettitore rimane invariato, è sufficiente sostituire il ricevitore. Il controllo di presse TANDEM ha luogo con un unico sistema di protezione: è quindi possibile evitare l'utilizzo combinato di dispositivi di protezione mobili e barriere fotoelettriche!

Con la versione Long Range si dispone inoltre di un sistema di sicurezza “hot plug”: quando due presse piegatrici sono adiacenti è possibile eliminare semplicemente il trasmettitore e il ricevitore posti nel mezzo. Il trasmettitore della macchina 1 continua a lavorare quindi con il ricevitore della macchina 2, il tutto senza necessità di dovere riavviare! Grazie a PSENvip R LR si evitano dunque inutili periodi di inattività. Non da ultimo, la versione Long Range di PSENvip si fa apprezzare per la sua ormai nota elevata robustezza e resistenza.

Sistema di visione di sicurezza PSENvip LR

Settori di impiego del sistema di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: Sistema di visione di sicurezza PSENvip

Sistema di protezione PSENvip

I sistemi di visione di sicurezza PESNvip sono disponibili in diverse versioni. Sicurezza e produttività rappresentano due aspetti fondamentali.

Accessori sistema di protezione

Pilz offre un’ampia gamma di accessori per il sistema di visione di sicurezza PSENvip.