Nei loro spettacoli gli Ehrlich Brothers incantano il pubblico con illusioni stupefacenti. Per riuscire in tutto ciò è indispensabile che la combinazione tra magia e tecnica funzioni perfettamente, senza alcuna eccezione in tutte le fasi. Per controllare la videocamera che si muove a bordo palco, le barriere fotoelettriche flessibili PSENopt II di tipo 3 di Pilz gestiscono la regia della tecnica scenografica nella zona d’azione.
Barriere fotoelettriche al servizio della magia e il palco è sicuro!
Accesso sicuro al sottopalco
La videocamera è installata su un binario e, nella zona inferiore del palco, incontra ad elevata velocità l’accesso al sottopalco. In passato venivano impiegati dei lampeggianti per segnalare il movimento della videocamera scorrevole. Era giunto il momento di ottimizzare questo sistema per aumentare la sicurezza dei tecnici di scenografia e escludere qualsiasi manipolazione. Oggi, la protezione di questa zona pericolosa è affidata alle barriere fotoelettriche PSENopt II di tipo 3 con risoluzione mano di Pilz. Se la prima coppia di barriere rileva l’accesso di una persona mentre la videocamera è in movimento, la slitta della videocamera viene arrestata immediatamente. Solo quando la persona attraversa la seconda coppia di barriere fotoelettriche la zona viene resettata automaticamente e viene sbloccata la videocamera scorrevole. Grazie a quest’ottimizzazione gli Ehrlich Brothers possono concentrarsi serenamente sulla drammaturgia del loro spettacolo, per creare l’illusione perfetta.
I vantaggi in breve:
- La barriera fotoelettrica PSENopt II di tipo 3 è adatta ad applicazioni fino a PL “d”
- I tempi di intervento rapidi della barriera fotoelettrica consentono distanze ridotte dalla zona pericolosa
- Sicurezza affidabile anche per le operazioni di montaggio e smontaggio delle scenografie
Notizie su Ehrlich Entertainment GmbH & Co.KG
Gli Ehrlich Brothers fanno parte di Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG, fondata nel 2005. Quest’azienda ha sede a Bünde vicino a Bielefeld e si occupa dell’organizzazione delle tournèe dei due artisti e del perfetto funzionamento delle loro esibizioni.
Nel nostro settore puntiamo sul contatto diretto, su processi decisionali rapidi e su un service affidabile. Grazie a un prodotto di ottima qualità e una soluzione personalizzata, Pilz ci ha dimostrato che avevamo scelto il partner giusto!»
Il prodotto nell’applicazione:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]