Software HMI PASvisu per la visualizzazione web-based

Software HMI web-based – per un'automazione sotto controllo!

Software HMI PASvisu per la visualizzazione web-based

Con PASvisu è possibile configurare e visualizzare in modo ottimale e con semplicità i progetti di automazione. Si ottiene così un controllo immediato e completo dell’impianto sia da locale che in remoto! Con PASvisu è possibile visualizzare i progetti di automazione in modo efficace grazie a diversi style sheet.

Con PASvisu è possibile visualizzare i dati da sorgenti differenti in un progetto. È quindi garantita la security massima nella comunicazione dati. Quasi tutti i sistemi di controllo possono essere visualizzati con PASvisu tramite le più svariate opzioni di connessione. I sistemi di controllo o di automazione Pilz, come PNOZmulti o PSS 4000, scambiano i dati con il software di visualizzazione via connessione diretta. È inoltre possibile visualizzare insieme tutti i dati in un unico progetto di visualizzazione, opzioni di diagnostica incluse.

Il software di visualizzazione aperto per tutte le soluzioni

Software HMI PASvisu per la visualizzazione web-based

L’impiego del software di visualizzazione web-based PASvisu è talmente flessibile che è possibile integrarlo con la massima semplicità nella propria infrastruttura di automazione esistente. PASvisu supporta quindi il Modbus del protocollo di comunicazione TCP oppure la connessione via server UA OPC. Ciò rende possibile un impiego con praticamente tutti i sistemi di controllo più diffusi sul mercato. I dati di processo possono essere scambiati senza procedure complicate. È possibile visualizzare i dati dei diversi sistemi di controllo nel medesimo progetto di visualizzazione. Inoltre, i dati possono essere visualizzati tramite praticamente ogni terminale (ad es. con una HMI già integrata nella macchina, PC esterni o tablet). In questo modo, macchine e impianti sono visualizzabili in modo ottimale senza dovere sostituire componenti e sistemi già installati. Per tutte queste ragioni, il software di visualizzazione PASvisu rappresenta una soluzione ottimizzata in termini di costi!

Scaricate subito la versione aggiornata di PASvisu!

PASvisu: tool di configurazione PASvisu Builder e PASvisu Runtime

Il software di visualizzazione web-based PASvisu è composto da PASvisu Builder e da PASvisu Runtime. PASvisu Builder è lo strumento basato su HTML5 per la creazione di progetti in modo semplice ed efficace. PASvisu Runtime è disponibile in versione PC per un impiego indipendente da dispositivo ma anche come versione PMI per progetti di visualizzazione con il pannello HMI di Pilz.

 

PASvisu: visualizzazione immediata di più sorgenti di dati

Aperto per tutte le soluzioni: implementazione semplice per i vostri progetti di visualizzazione

PASvisu è composto dal software di configurazione PASvisu Builder e da PASvisu Runtime
  • Utilizzo e scambio di dati di processo e/o elaborazione possibili con praticamente tutti i sistemi di controllo più diffusi: PASvisu supporta il Modbus del protocollo di comunicazione TCP e anche la connessione via server UA OPC
  • Connessione veloce a tutti i componenti industriali in cui è integrato il Modbus TCP come protocollo di trasmissione
  • Possibilità di visualizzare i dati tramite i più diversi terminali (ad es. HMI già integrate nella macchina, PC esterni, tablet, ecc.)
  • Collegamento diretto tra PNOZmulti o progetti PSS 4000 per un rilevamento dati ancora più rapido, tempi di engineering ridotti grazie alla possibilità di evitare inserimento e attribuzione di variabili
  • Visualizzazione con tile; gli elementi GUI predefiniti includono già tutte le caratteristiche rilevanti (ad es. prefisso, suffisso e stato di errore)
  • Collegamento delle variabili di processo attraverso filtro automatico nell’applicativo (nessuna creazione manuale delle variabili richiesta)
  • Funzionalità client/server effettiva – Manutenzione da remoto attivabile da comando on site

Utilizzo semplice e immediato: i vantaggi di PASvisu sono innumerevoli

  • L’acceleratore per i vostri progetti: dall’engineering alla manutenzione, passando per il runtime
  • Possibilità di creare lingue aggiuntive, incl. funzione di esportazione e importazione
  • Registrazione dati di variabili ed esportazione tramite file CSV
  • Advanced Trend Tile: visualizzazione delle curve di tendenza registrate, filtri mirati per andamenti passati e aggiunta di linee di tendenza dinamiche
  • Amministrazione integrata delle ricette: definizione semplice di ricette proprie tramite la memorizzazione di valori per variabili e l’aggiunta di record dati esistenti. Upload nel sistema di controllo dei propri record dati tramite run-time.

Security nella comunicazione dati e autenticazione

Security nella comunicazione dati e autenticazione

PASvisu funziona con una connessione client/server sicura (secure). In questo modo, i dati del server PASvisu vengono rilevati in loco nella visualizzazione dell’impianto. Di questo si occupa un traffico dati completamente codificato tra i client PASvisu, PASvisu Builder e il server PASvisu.

Il software di visualizzazione web-based offre inoltre un’autenticazione forte dell’utente. Solo i client autorizzati possono autenticarsi e accedere al server PASvisu.

I pannelli di visualizzazione ideali per il software

PASvisu è talmente flessibile che la visualizzazione dei dati è possibile tramite molteplici terminali: da Human Machine Interfaces integrate nella macchina, passando per PC esterni fino ai dispositivi di tipo mobile, come gli smartphone o i tablet. PMIvisu può essere combinato in modo ottimale anche con la Human Machine Interface PMIvisu di Pilz. Il terminale operatore è dotato di un processore potente e il software di visualizzazione PASvisu è già preinstallato, pronto per l’utilizzo e provvisto di licenza. I display capacitivi sono disponibili in due versioni e ognuna in due dimensioni.

PMIvisu v8 – Pannelli HMI con software di visualizzazione
Con il modello PMIvisu v807 e v812; Pilz offre pannelli di visualizzazione dalle prestazioni elevate con dimensioni da 4,3“ e 7“. Utilizzando i pannelli PMIvisu insieme al modulo compatto PNOZmulti o al sistema di automazione PSS 4000 sarà possibile godere di una visualizzazione professionale di macchine e impianti!

Pannelli di diagnostica e visualizzazione PMIvisu v7e
Scegliete i modelli PMIvisu v704e e v707e come pannelli di diagnostica e visualizzazione a costi ottimizzati nelle dimensioni 7“ o 12,1“. Con PMIvisu v7e è possibile visualizzare ed eseguire la diagnostica per tutte le funzioni dei sistemi PNOZmulti tramite collegamento diretto.

 

PASvisu è perfettamente adatto al pannello di visualizzazione PMI v7e

Collegamento con il sistema di automazione PSS 4000

Il software di visualizzazione basato su web PASvisu è perfettamente compatibile per l’utilizzo con il sistema di automazione PSS 4000 di Pilz. Il software di controllo PAS4000 può così essere collegato in modo semplice e intuitivo con il software di visualizzazione PASvisu. In questo modo si crea una perfetta simbiosi tra funzioni di controllo e di visualizzazione in ogni fase del ciclo di vita della macchina.

Collegamento con il sistema di automazione PSS 4000

Connessione dei moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti al software di visualizzazione PASvisu

Ora è possibile collegare i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti direttamente con il software di visualizzazione PASvisu. In questo modo, sono disponibili tutte le funzioni del software, inclusa la diagnostica. Tempi di fermo ridotti grazie a un rapido riavvio!

PNOZmulti collegato con PASvisu con la massima semplicità

Download PASvisu
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio