Interblocchi di sicurezza PSENbolt

La soluzione combinabile per il controllo sicuro dei ripari mobili

Interblocchi di sicurezza PSENbolt

L’interblocco di sicurezza PSENbolt è composto da un chiavistello meccanico, una maniglia e diversi interruttori di sicurezza combinabili tra loro che si basano su diversi principi operativi. E’ così possibile rinunciare a costose soluzioni artigianali. L’interblocco di sicurezza soddisfa i più rigorosi requisiti inerenti alla protezione contro un’eventuale manipolazione ed elusione.

PSENbolt garantisce il controllo sicuro dei ripari mobili a seconda del sensore utilizzato, fino alla più elevata categoria di sicurezza PL “e” secondo EN/ISO 13849- 1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061.Gli interblocchi di sicurezza PSENbolt possono essere impiegati in numerosi settori e applicazioni. Insieme al relè di sicurezza PNOZsigma o a i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 offrono una soluzione completa e conveniente da un unico fornitore

Novità: Interblocco di sicurezza PSENbolt con sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco

Interblocchi di sicurezza PSENbolt

In combinazione con il sistema meccanico per ripari mobili di sicurezza PSENmech (PSEN me5), sono già disponibili nuove versioni di PSENbolt. Grazie all’interblocco integrato, consentono una soluzione per ripari mobili conveniente per la protezione di persone e processi.

I clienti possono scegliere tra versioni standard e versioni dotate di chiave. Queste ultime permettono l’arresto dell’interblocco in una determinata posizione, impedendo così il riavvio involontario della macchina, ad esempio durante la manutenzione.

Ulteriori informazioni sul sistema meccanico per ripari mobili PSENmech

Interblocco di sicurezza PSENbolt - I vantaggi in breve

  • Riduzione dei costi di sviluppo e montaggio
  • Soluzione conveniente composta da interruttore di sicurezza, maniglia e chiavistello
  • Combinazione semplice di max. due interruttori
  • Durata prolungata del prodotto grazie alla protezione meccanica e alla robustezza dei materiali
  • il perno di arresto impedisce la chiusura involontaria del chiavistello

Caratteristiche dell’interblocco di sicurezza

Caratteristiche dell’interblocco di sicurezza
  • Soluzione completa composta da interblocco, maniglia e interruttori di sicurezza
  • Progettato per applicazioni fino a PL ”e” secondo EN / ISO 13849- 1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 con un interruttore di sicurezza codificato, ad es. PSEN code
  • Apertura: destra o sinistra
  • Sblocco di fuga disponibile come accessorio
  • Versioni con e senza chiave
  • Possibilità di montaggio di lucchetti per impedire meccanicamente la chiusura dei ripari
  • Grado di protezione: IP67

Controllo sicuro dei ripari mobili con l’interblocco di sicurezza PSENbolt

L’interblocco di sicurezza PSENbolt è la soluzione ottimale per il controllo di ripari mobili difficili da regolare e ripari soggetti a forti vibrazioni. Inoltre, l’interblocco di sicurezza è ideale per le zone in cui i ripari vengono aperti e chiusi con notevole frequenza. A seconda del principio operativo dell'interruttore di sicurezza utilizzato, l'interblocco di sicurezza PSENbolt mette in sicurezza le più svariate applicazioni per ripari mobili:

Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech (PSEN me1): grazie al bloccaggio del processo, l’elevata forza di estrazione di PSENmech impedisce eventuali aperture involontarie del riparo mobile.

Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag 1.4: PSENmag offre una soluzione conveniente in caso di requisiti meno severi per la protezione contro eventuale manipolazione ed elusione.

Interruttore di sicurezza codificato PSENcode: Il livello più elevato di protezione contro la manipolazione in dimensioni compatte viene raggiunto grazie alla trasmissione di un codice univoco dall'attuatore all'interruttore (principio chiave-serratura).

Combinazione di un sistema meccanico per ripari mobili PSENmech con interblocco (PSEN me5) e interruttore di sicurezza codificato PSENcode: PSENmech impedisce l’apertura involontaria grazie al bloccaggio del processo. PSENcode garantisce il massimo livello di protezione contro manipolazioni fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061.

Controllo sicuro dei ripari mobili con l’interblocco di sicurezza PSENbolt

Settori di impiego dell’interblocco di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: Interblocchi di sicurezza PSENbolt

Interblocco di sicurezza PSENbolt

E’ possibile realizzare una soluzione combinata con l’interruttore di sicurezza magnetico PSENmag, l’interruttore di sicurezza codificato PSENcode e/o l’interruttore di sicurezza meccanico PSENmech. Provate!