Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

Interblocco e bloccaggio sicuri in un unico prodotto!

Immagine prodotto Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock gestisce l’interblocco e il bloccaggio sicuri per la protezione di persone e del processo fino alla massima categoria di sicurezza PL e.

La funzione di blocco di sicurezza è realizzata mediante il relativo comando bicanale. L’interruttore è quindi la soluzione ideale, in particolar modo per l’utilizzo su macchine con un’inerzia pericolosa, dove è necessario un bloccaggio di sicurezza fino a PL d o PL e.

Utilizzato in combinazione con la tecnica di controllo Pilz rappresenta una soluzione sicura e completa per il controllo e il comando del bloccaggio dei dispositivi di protezione mobili.

Nuova certificazione!

Oltre a EN ISO 14119 e ISO 13849-1, PSENmlock ottempera ora anche a tutti i requisiti previsti da EN IEC 62061 e IEC 61508. Inoltre, con le due classi di protezione IP65 e IP69 (in aggiunta a IP67), PSENmlock offre un numero ancora maggiore di possibilità di applicazione. Attenzione: per IP69 il cavo deve essere protetto dalla pulizia a pressione.

La scelta tra le versioni di PSENmlock

Puoi scegliere tra le versioni base PSENmlock per il cablaggio singolo e le versioni PSENmlock per il collegamento in serie. Entrambe le versioni sono disponibili con power reset o con reset automatico oltre che con codifica differente.

Versioni base e versioni per il collegamento in serie

PSENmlock: versioni base e versioni per il collegamento in serie

Accanto alle versioni base PSENmlock per il cablaggio singolo, Pilz offre altre versioni per il collegamento in serie che consentono di realizzare una installazione con costi contenuti grazie al cablaggio ridotto e al collegamento in serie dei segnali di ingresso e uscita sicuri.

La combinazione con Safety Device Diagnostics (SDD) consente una diagnostica semplice e completa degli interruttori di sicurezza riducendo così i tempi di fermo macchina. In aggiunta, la SDD permette di realizzare un comando mirato di singoli interruttori e/o ripari, il tutto senza un cablaggio singolo costoso nel quadro elettrico. Ne risulta un collegamento in serie conveniente e una riduzione delle attività di cablaggio.

Versioni con power reset e reset automatico

PSENmlock: versioni con power reset e con reset automatico

PSENmlock è disponibile nelle versioni con power reset e reset automatico. Mentre per le versioni con power reset, dopo l’attivazione dello sblocco di fuga è necessario un reset, quindi la disattivazione dell’alimentazione della tensione, questo aspetto non è presente per le versioni con reset automatico. Il reset viene effettuato, in questo caso, resettando lo sblocco di fuga e chiudendo il riparo mobile.

Lo sblocco di emergenza non può essere utilizzato per le versioni con reset automatico. Questo perché, secondo EN ISO 14119, lo sblocco di emergenza deve essere sempre annullato mediante un tool oppure con altra misura (ad es. power reset).

Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini: la soluzione ideale per applicazioni con spazio limitato

Ti occorre una protezione per sportelli, calotte o porte a battente e scorrevoli di piccole dimensioni? Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini è dunque la soluzione ideale per le applicazioni in cui lo spazio è una criticità, grazie alla sua struttura compatta (30x30x159 mm), il 60% più piccola rispetto a PSENmlock .

Maggiori informazioni sul bloccaggio di sicurezza PSENmlock mini

Completa la tua soluzione per ripari mobili

Puoi scegliere tra il modulo maniglia PSENmlock con sblocco di fuga integrato e moduli maniglia e sblocchi di fuga separati:

PSENmlock: modulo maniglia con sblocco di fuga integrato

Modulo maniglia con sblocco di fuga integrato

Il modulo maniglia PSENmlock offre una maniglia con attuatore e sblocco di fuga integrati, idonei per il bloccaggio di sicurezza PSENmlock. La maniglia gialla (esterna) consente la fuoriuscita dell’attuatore per aprire e/o chiudere il riparo. Con la maniglia rossa (interna) viene azionato lo sblocco di fuga. Il modulo maniglia è perfetto per un montaggio all’interno e all’esterno del riparo e anche per ripari con cerniera a destra e a sinistra. Dispone di un meccanismo di blocco per un massimo di 5 lucchetti per evitare il riavvio della macchina e può essere implementato con interruttori PSENmlock codificati e completamente codificati.

Maniglie combinabili con il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

Maniglie separate

Invece del modulo maniglia è possibile combinare con PSENmlock anche maniglie semplici. Le maniglie per porte scorrevoli e a battente Pilz sono ottimali per l’impiego con PSENmlock e consentono di realizzare una soluzione conveniente e poco ingombrante per la messa in sicurezza dei ripari mobili.

Due versioni dello sblocco di fuga combinabili con tutte le versioni PSENmlock

Sblocchi di fuga

Le due versioni dello sblocco di fuga  possono essere combinate, come accessorio opzionale, con tutti i modelli di PSENmlock: 

  • PSENml escape release è collegato direttamente al sensore con una barra .
  • PSENml escape release cordset viene montato mediante una fune a trazione/pressione a PSENmlock . Ciò consente il montaggio separato del bloccaggio di sicurezza e dello sblocco di fuga.

Unità pulsanti PITgatebox: gestione dell’interruttore di sicurezza e dell’autorizzazione all’accesso

La combinazione di PSENmlock con l’unità pulsanti PITgatebox consente di potere usufruire di elementi di comando e pulsanti supplementari per la gestione semplice del bloccaggio di sicurezza: dai pulsanti di arresto di emergenza e pulsanti luminosi fino a interruttori e pulsanti a chiave.

Inoltre, sono disponibili versioni PITgatebox con sistema di autorizzazione all'accesso integrato PITreader. Si garantisce così che solo il personale autorizzato abbia accesso all’impianto e sia abilitato all’esecuzione di comandi quali Arresto, Sblocco, Blocco o  Conferma/Reset della macchina. In questo modo si evitano fermi macchina o perdite di qualità involontari.

Unità pulsanti PITgatebox: gestione dell’interruttore per ripari mobili e dell’autorizzazione all’accesso

Vantaggi del dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

  • Massima sicurezza: interblocco e bloccaggio sicuri fino a PL e  
  • Elevata forza di bloccaggio: fino a 7500 N
  • Diagnostica agevole e intuitiva anche in caso di montaggio nascosto: LED posizionati su tre lati della custodia
  • Lunga vita utile: custodia robusta e resistenza meccanica
  • Attuatore flessibile: per un’elevata compensazione della tolleranza, anche per porte disallineate
  • Nessuna attivazione involontaria del bloccaggio grazie al blocco di riavvio integrato
  • Consumo di corrente ridotto grazie al bloccaggio privo di tensione mediante magnete bistabile
  • Onere di cablaggio ridotto grazie al collegamento in serie

Caratteristiche del dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

  • Soddisfa tutti i requisiti di ISO 13849-1, EN IEC 62061, IEC 61508, EN ISO 14119
  • Interblocco di sicurezza fino a PL e / SIL 3, bloccaggio di sicurezza fino a PL e / SIL 3
  • Versioni del prodotto: versioni base e versioni per il collegamento in serie con/senza power reset
  • Versioni codificate: codificato, completamente codificato, univoco completamente codificato
  • Forza di ritenuta di sicurezza fino a 7500 N max, forza di arresto integrata da 30 N
  • LED su 3 lati della custodia
  • Grado di protezione IP65 / IP67 / IP 69* (*attenzione: il cavo deve essere protetto dalla pulizia a pressione)
  • Collegamento: M12, 8 poli e M12, 12 poli, pigtail
  • Sblocco ausiliario su 3 lati
  • Sblocco di emergenza (non può essere utilizzato per le versioni con reset automatico)
  • Compatibilità con SDD
LED su 3 lati della custodia

Esempio di applicazione: design robusto ed elevata forza di ritenuta per ripari pesanti

Il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock in uso su una macchina

Con una forza di ritenuta fino a 7500 N max, il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock impedisce l’apertura involontaria dei ripari mobili e garantisce il massimo livello di sicurezza.

Sia integrato nel modulo maniglia PSENmlock o come accessorio separato: grazie allo sblocco di fuga opzionale, PSENmlock può essere utilizzato anche su ripari accessibili di macchine con zone a scarsa visibilità. Nel modulo maniglia PSENmlock, lo sblocco di fuga è direttamente integrato nella maniglia. Lo sblocco di fuga remotato offre al contrario la possibilità di montare l’interruttore per ripari mobili in una posizione inaccessibile per l’operatore. Ciò garantisce la protezione ottimale del personale anche in caso di pericolo.

Ulteriori informazioni:

La gamma di prodotti Pilz: dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

Dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

Interblocco e bloccaggio sicuri in un unico prodotto: con il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

Accessori dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock

Ideali per l’impiego con il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock: accessori per il montaggio su profilati standard e porte scorrevoli.

Modulo maniglia PSENmlock

Modulo maniglia con attuatore integrato e sblocco di fuga integrato come pure con montaggio flessibile sulla parte interna ed esterna del riparo.
Cavo giallo arrotolato

Tecnica e tecnologia di collegamento

Qui puoi scegliere tra una vasta selezione di adattatori e cavi per il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini.

Tecnica e tecnologia di collegamento
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio