Sistema IO-Link Safety di Pilz

IO-Link Safety consente di realizzare una comunicazione sicura end-to-end fino all’interno del campo. Il sistema collega tutti i componenti della macchina rilevanti per la sicurezza utilizzando un'interfaccia standardizzata, garantendo efficienza, flessibilità e sicurezza per il futuro.

Comunicazione sicura fino all’interno del campo - Tutto in un unico sistema

Il sistema IO-Link Safety di Pilz è costituito da componenti perfettamente compatibili tra loro che, insieme, formano una soluzione di sicurezza completa, dal sistema di controllo al sensore all’interno del campo.

Tutti i componenti del sistema sono progettati in modo da integrarsi perfettamente tra loro, garantendo una facile integrazione e la massima trasparenza.

  • Soluzione end-to-end da un unico fornitore
  • Solida partnership con competenze all’avanguardia in IO-Link Safety
  • Implementazione efficiente di concept di sicurezza
  • Sicurezza funzionale affidabile
Sistema IO-Link Safety con sensori di sicurezza e master per la comunicazione fino all’interno del campo

Architettura di sistema del sistema IO-Link Safety

All’interno del sistema IO-Link Safety, tutti i componenti comunicano tramite un'interfaccia standardizzata:

  • IO-Link Safety Master collega il sistema di controllo con il livello di campo.
  • I dispositivi di campo IO-Link Safety forniscono segnali sicuri e dati di diagnostica, e proteggono accessi e zone pericolose.

Tutta la comunicazione avviene in modo trasparente e costante.

Il risultato: un sistema completamente integrato che semplifica considerevolmente la progettazione, la messa in servizio e il funzionamento.

Stai pianificando un progetto IO-Link Safety? Gli esperti Pilz ti aiuteranno a scegliere i componenti adatti.

Panoramica dei componenti del sistema IO-Link Safety

Primo IO-Link Safety Master PDP67 IOLS dotato di certificazione TÜV

IO-Link Safety Master

Il primo IO-Link Safety Master PDP67 IOLS certificato TÜV costituisce l'interfaccia con il sistema di controllo di sicurezza e garantisce la comunicazione punto a punto sicura fino all’interno del campo.

Unità di controllo IO-Link Safety PITgatebox IOLS

Unità di controllo IO-Link Safety

L'unità di controllo PITgatebox IOLS comunica direttamente con IO-Link Safety Master e fornisce, oltre a segnali sicuri, anche dati di stato e diagnostica in tempo reale.

Barriere fotoelettriche di sicurezza IO-Link Safety PSENopt II Advanced IOLS

Barriera fotoelettrica di sicurezza IO-Link Safety

La barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II Advanced IOLS comunica direttamente con IO-Link Safety Master e garantisce la protezione affidabile degli accessi.

Il master collega gli IO-Link Safety Devices, come l’unità di controllo IO-Link Safety e la barriera fotoelettrica di sicurezza IO-Link Safety.

IO-Link Safety richiede cavi standard a 3 fili, non schermati. Con IO-Link Safety vengono trasmessi, in modo bidirezionale, fino a 25 byte di dati con un massimo di 230,4 kbit/s. La gamma Pilz offre questi cavi nelle lunghezze idonee per ogni applicazione.

Con il tool di configurazione Pilz è possibile configurare e parametrizzare in modo corrispondente IO-Link Safety Master e Devices.

Comando sicuro, controllo dei ripari mobili o dispositivi elettrosensibili di protezione: il sistema IO-Link Safety di Pilz è in grado di supportare le più svariate applicazioni di sicurezza. Gli esempi seguenti offrono una panoramica dei tipici scenari di impiego.

Copertina del flyer IO-Link Safety con i componenti Pilz

Scopri di più sui componenti e sulle applicazioni di IO-Link Safety nel flyer di Pilz:

Esempi di applicazione pratici con IO-Link Safety

Impianto di confezionamento con protezione di accesso

IO-Link Safety Master + barriere fotoelettriche di sicurezza + protezione dei ripari mobili = cablaggio ridotto e installazione più rapida

IO-Link Safety Master PDP67 decentralizzato per l’integrazione delle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II Advanced IOLS e della soluzione per la protezione dei ripari mobili PITgatebox con PSENmlock. La soluzione "All in One" PITgatebox combina arresto di emergenza integrato e pulsanti di comando in un unico dispositivo e funge anche da "IO-Link Safety hub" per sensori di sicurezza.

I vantaggi:

  • Riduzione di costi e attività di cablaggio
  • Integrazione salvaspazio all’interno del campo
  • Rapidità di installazione e messa in servizio
  • Riduzione delle probabilità di errore/guasto

Trasporto di materiale con robotica integrata

IO-Link Safety Master + barriere fotoelettriche di sicurezza + protezione dei ripari mobili = integrazione rapida e diagnostica trasparente

IO-Link Safety Master PDP67 integra le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II Advanced IOLS con funzione di muting e la soluzione per ripari mobili PITgatebox con PSENmlock. L'impiego delle barriere fotoelettriche di sicurezza IO-Link Safety e di Next Level Muting consente di ottenere una maggiore disponibilità dell'impianto.

I vantaggi:

  • Integrazione rapida di tutti i componenti di sicurezza:
  • Diagnostica trasparente fino all’interno del campo
  • Tempi di fermo ridotti
  • Base per la manutenzione predittiva

I vantaggi del sistema IO-Link Safety di Pilz

  • Da IO-Link Safety Master al Device: approfitta di componenti perfettamente compatibili tra loro per ottenere la massima sicurezza, riducendo al contempo la complessità del sistema.
  • Trai vantaggio dall’ampia competenza di Pilz in qualità di co-sviluppatore di IO-Link Safety, per soluzioni innovative e orientate al futuro.
  • Pilz ti affianca in modo olistico in ogni fase: dalla progettazione all’integrazione fino alla messa in servizio, per un’implementazione rapida ed economica del progetto.
  • Affidati alla qualità comprovata e all’esperienza pluridecennale di Pilz nel campo della sicurezza delle macchine.
Persona con cuffie a una postazione di lavoro davanti al PC durante una consulenza online su IO-Link Safety di Pilz

Gli esperti Pilz ti assisteranno nella progettazione e realizzazione della tua applicazione IO-Link Safety.

Contattaci

Panoramica dei prodotti IO-Link Safety Pilz

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio