Set per la misurazione delle collisioni PRMS per la collaborazione uomo-robot

La soluzione completa "senza pensieri" per la validazione di applicazioni HRC

Set per la misurazione delle collisioni PRMS per la collaborazione uomo-robot

Collaborazione uomo-robot: non esistono robot sicuri, solo applicazioni robotiche sicure.

La crescente interazione tra uomo e robot richiede nuove soluzioni in ambito Robotica. Il sistema di misurazione PRMS di Pilz supporta nella realizzazione di una collaborazione uomo-robot (HRC) sicura e conforme alle norme secondo ISO/TS 15066. Con il set per la misurazione delle collisioni PRMS si esegue la validazione delle applicazioni uomo-robot determinando forza e pressione che possono manifestarsi nel caso di una possibile collisione.

Grazie al Concept completo e "senza pensieri" di Pilz, è possibile lavorare sempre con il prodotto più innovativo e all'avanguardia per la misurazione delle collisioni. PRMS è disponibile sia per l'acquisto che per il noleggio. Aggiornamenti software e una calibrazione periodica sono garanzia di una misurazione sempre conforme alle normative.

Testare dal vivo il set per la misurazione delle collisioni PRMS: misurazione delle collisioni a norma secondo ISO/TS 15066

La collaborazione uomo-robot pone requisiti stringenti per la sicurezza: esseri umani e robot condividono di fatto uno spazio di lavoro comune senza protezioni o ripari.
Per questa ragione è stata pubblicata la specifica tecnica ISO/TS 15066 per la protezione dell’operatore. Secondo ISO/TS 15066 è necessario tenere conto, per applicazioni HRC del metodo 4 (senza ripari), dei valori soglia del dolore in presenza di un'eventuale collisione. Se il contatto tra uomo e robot rimane entro i limiti stabiliti, l’applicazione è conforme alle norme. Di conseguenza, per ogni applicazione uomo-robot, sono necessarie misurazioni corrispondenti. Maggiori informazioni su PRMS sono disponibili nel video!

Operatività del set per la misurazione delle collisioni

Misurazione della forza

Il dispositivo per la misurazione della forza è provvisto di molle e sensori atti a misurare le forze che hanno effetto sul corpo umano.
Le nove diverse molle dispongono di costanti di forza elastica differenti e sono utilizzate in fase di misurazione della forza stessa al fine di ricreare le diverse parti del corpo.

Misurazione della pressione

Con l'ausilio di pellicole di misurazione della pressione viene misurata la pressione locale per poi confrontarla con i valori limite specificati dalla norma.
Per la validazione e la digitalizzazione delle misurazioni della forza e per la creazione di report di prova è disponibile un comodo e intuitivo software tool. 

Misurazione delle collisioni con l'ausilio di PRMS

La soluzione completa "senza pensieri"

Set per la misurazione delle collisioni PRMS
  • Noleggio o acquisto - A seconda delle esigenze
  • *1 giornata di formazione pratica sul prodotto
  • Dispositivo di misurazione della forza PRMS
  • Pellicole di misurazione della pressione
  • Elementi di compressione
  • Scanner per la verifica delle pellicole di misurazione della pressione
  • Servizi post-vendita completi – Inclusivi di calibrazione e aggiornamenti software
  • Valigetta per il trasporto robusta e resistente

*L’acquisto del set PRMS include la formazione sul prodotto. In caso di noleggio del set PRMS, il prezzo della formazione sul prodotto varia in base alla durata del noleggio.

Il set per la misurazione delle collisioni PRMS offre un supporto nel percorso verso un’applicazione robotica sicura

  • Misurazione a norma di forza e pressione
  • Validazione accurata
  • Applicazione pratica
  • Procedura di misurazione standardizzata
  • Valutazione realistica dei workplace
  • Impiego semplice grazie a elementi di misurazione pratici e immediati
  • Software con tool di protocollo – Per valutazione, visualizzazione e documentazione semplici
  • Adeguamento flessibile alle condizioni ambientali, ad es. grazie a molle liberamente accessibili

Caratteristiche del set per la misurazione delle collisioni

PRMS in dettaglio
  • Materiale di fabbricazione robusto e resistente
  • Componenti di qualità elevata
  • Molle liberamente accessibili
  • Licenza software inclusi tool di protocollo

Gamma di prodotti: Set per la misurazione delle collisioni PRMS

Set per la misurazione delle collisioni PRMS

Il set per la misurazione delle collisioni PRMS viene utilizzato nella validazione della collaborazione tra uomo e robot e consente di acquisire i valori di forza e pressione riscontrabili durante una collisione. PRMS è disponibile per l'acquisto o per il noleggio.

Parti di ricambio PRMS

Le parti di ricambio del set per la misurazione delle collisioni PRMS includono, oltre a molle, pellicole di misurazione della pressione ed elementi di compressione, anche scanner e foglio di calibrazione.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio