Ostfildern, 23 set 2025

Pilz a Hydrogen Technology Expo di Amburgo, pad. 5, stand: H20 - Automazione per “H2Future”. Sicura, smart e scalabile

Per una produzione tramite elettrolisi, per il rifornimento o per la combustione: Pilz offre soluzioni su misura per il settore di industria dell’idrogeno. Dal 21 al 23 ottobre 2025, Pilz è ad Amburgo, a Hydrogen Technology Expo, dove presenta la sua proposta completa di prodotti e servizi specifici di settore. Gli esperti Pilz forniranno a tale proposito informazioni su norme e standard fondamentali per lo sviluppo e l’integrazione di tecnologie dedicate all’idrogeno.

La produzione di idrogeno richiede standard di sicurezza elevatissimi. In occasione di Hydrogen Expo, Pilz presenta, attraverso un modello di elettrolizzatore, come il modulo compatto PNOZmulti 2 e il sistema di automazione PSS 4000 proteggono e garantiscono con affidabilità la sicurezza dei processi di elettrolisi alcalina o PEM (a membrana a scambio protonico). I sistemi di controllo di sicurezza monitorano inoltre i sensori per il rilevamento di gas e fiamme e, in caso di pericolo, adottano in automatico alcune misure, come l’attivazione di valvole, secondo quanto previsto dalla norma internazionale ISO 22734. A tale proposito, i visitatori potranno partecipare allo stand a dimostrazioni pratiche su come sia possibile implementare e utilizzare in modo sicuro le regolamentazioni di accesso agli impianti elettrolizzatori. 

Sistema di controllo a prova di errore per stazioni di rifornimento dell’idrogeno
Controllo della pressione e della temperatura e rapidità di riempimento e svuotamento sempre sotto controllo: per i processi di trasferimento alle stazioni di rifornimento dell’idrogeno, il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 Pilz fornisce un’elaborazione affidabile dei valori analogici. Gli esperti Pilz presenti allo stand illustrano come, con il controllo della rampa di pressione, si monitorano in sicurezza dimensioni di processo variabili e si rilevano tempestivamente eventuali anomalie o errori/guasti. Il modulo integrato nell’applicativo software PNOZmulti Configurator “Controllo sicuro della rampa” tiene sotto controllo, con affidabilità, i parametri limite per il monitoraggio della pressione. Grazie alla precisione tecnica di sicurezza dell’1%, un ingresso analogico PNOZmulti 2 garantisce un’impostazione precisa dei valori limite con controllo dinamico di tali valori fino al livello di sicurezza SIL 3 secondo IEC 62061. Il sistema di automazione PSS 4000 si è inoltre già dimostrato valido nel tenere sotto controllo, nelle stazioni di rifornimento di idrogeno, tutte le funzioni di sicurezza, nel sistema di raffreddamento e negli accumulatori ad alta pressione come pure nell’erogazione di idrogeno.

Combustione di idrogeno - In totale sicurezza!
Per gli impianti di combustione che vengono convertiti al funzionamento con idrogeno o che sono già “H2 ready”, Pilz offre sistemi controllo del bruciatore certificati oltre a servizi specifici, come la valutazione del rischio dei forni. L’implementazione ha luogo secondo le norme ISO 13577 e PAS 4445:2025. Il monitoraggio sicuro delle fiamme invisibili, di fughe e perdite nonché della linea di controllo e regolazione del gas è al centro dell’attenzione. Gli esperti Pilz presenti allo stand sono disponibili per fornire ogni tenere di consulenza in materia di sistemi di Burner Management.

Pilz a Hydrogen Technology Expo 2025: pad. 5, stand H20

Le soluzioni Pilz, di comprovata efficienza ed efficacia a livello industriale, consentono di monitorare e controllare in sicurezza i processi lungo l’intera catena del valore aggiunto. Gli esperti Pilz sono a Hydrogen Expo Europe per fornire ogni genere di informazioni su questi prodotti. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Le soluzioni Pilz, di comprovata efficienza ed efficacia a livello industriale, consentono di monitorare e controllare in sicurezza i processi lungo l’intera catena del valore aggiunto. Gli esperti Pilz sono a Hydrogen Expo per fornire ogni genere di informazioni su questi prodotti. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Le soluzioni Pilz, di comprovata efficienza ed efficacia a livello industriale, consentono di monitorare e controllare in sicurezza i processi lungo l’intera catena del valore aggiunto. Gli esperti Pilz sono a Hydrogen Expo per fornire ogni genere di informazioni su questi prodotti. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio