Per una comunicazione affidabile e flessibile decentralizzata sul campo, il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 di Pilz offre ora due nuovi moduli di ingresso e di uscita PDP67 con grado di protezione IP67. Entrambi i nuovi moduli dispongono di 4 connettori M12 a 5 poli e/o 2 a 5 poli e 2 a 8 poli, tramite i quali vengono installati direttamente sulla macchina. Essi analizzano sul campo in modo affidabile i segnali dei sensori e degli attuatori collegati, come ad es. l’arresto di emergenza. Le macchine funzionano pertanto in modo sicuro e garantiscono massima disponibilità.
Ostfildern, 2 ott 2024
Modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 con nuovi moduli di ingresso e uscita PDP67 per la periferia decentralizzata - Un “filo” diretto e robusto sul campo
I nuovi moduli di ingresso e di uscita con grado di protezione IP67 consentono una più rapida messa in servizio in quanto non richiedono più l’impiego oneroso di cavi dal campo al quadro elettrico. Gli utenti beneficiano così dei costi ridotti previsti per espansioni e messa in servizio. È possibile realizzare con semplicità soluzioni modulari.
Dalla versione standard alla versione per impieghi specifici
Entrambi i nuovi moduli sono resistenti a sporco e acqua. Ciò consente l’impiego anche in condizioni ambientali gravose. Le nuove versioni con collegamento a vite in acciaio inox sono ad es. adatte per l’impiego nel settore alimentare. Gli utenti possono scegliere i moduli PDP67 richiesti nell’applicativo software PNOZmulti Configurator e configurarne quindi il circuito di sicurezza in modo personalizzato. È possibile controllare ad es. arresto di emergenza, interruttori per ripari mobili, barriere fotoelettriche, dispositivi di bloccaggio sicuro o persino valvole.
Espansione rapida e semplice di impianti di produzione modulari
Al modulo di sicurezza compatto configurabile PNOZmulti 2 è possibile collegare fino a 4 dei nuovi moduli mediante il modulo di collegamento PNOZ m EF PDP-Link. Con un modulo PDP67 si possono monitorare in modo sicuro sul campo fino a 4 sensori e attuatori, per un totale di massimo 64. Se necessario, gli utenti possono espandere con flessibilità la propria periferia decentralizzata. Per i nuovi moduli sono inoltre disponibili anche quattro uscite a semiconduttore di sicurezza, tramite le quali è ora possibile collegare direttamente sensori di sicurezza. Grazie a collegamenti M12 standardizzati, entrambi i moduli garantiscono elevata flessibilità nel cablaggio di impianti di produzione modulari. I costi possono pertanto essere contenuti in caso di espansione e in fase di messa in servizio di impianti di produzione modulare.
Collegamento flessibile per la periferia decentralizzata
Il nuovo modulo PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION mette a disposizione 8 ingressi sicuri più 4 uscite a semiconduttore di sicurezza che possono essere configurate anche come standard, trigger di test o uscite a 24-V. Il loro impiego garantisce così maggiore flessibilità. Mediante 4 connettori M12 a 5 poli è possibile ad esempio collegare direttamente il pulsante di interruzione d’emergenza PITestop, gli interruttori per ripari mobili codificati PSENcode o le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II di Pilz.
Il secondo nuovo modulo PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION fornisce due connettori M12 a 5 poli e due a 8 poli. Mediante entrambi i connettori a 8 poli, ora è possibile collegare direttamente i dispositivi di bloccaggio sicuro di Pilz PSENmlock e/o PSENmlock mini. È inoltre possibile realizzare il collegamento in serie del sistema per ripari mobili PSENmlock, in questo modo si deve utilizzare un’unica porta.
Con i moduli di ingresso e uscita PDP67 del modulo compatto PNOZmulti 2, Pilz amplia la propria gamma di prodotti per applicazioni decentralizzate.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]