Ostfildern, 13 nov 2023

Soluzione di sistema olistica di sicurezza Pilz per IO-Link Safety composta da master, dispositivi di campo e accessori - Connettività sicura nel campo

Per la prima volta è disponibile un sistema IO-Link Safety completo per la comunicazione sicura nel campo: la soluzione di sistema di Pilz include master, sensori e anche dispositivi di campo e accessori idonei. I primi dispositivi della gamma Pilz con funzionalità IO-Link Safety includono le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II advanced IOLS, l’unità di comando/unità pulsanti PITgatebox IOLS e anche IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Il pacchetto completo di Pilz, azienda leader in automazione, semplifica l’integrazione della tecnologia IO-Link Safety in macchine e impianti.

Il sistema di comunicazione standard e indipendente dal produttore IO-Link può essere ora implementato con tutti i suoi vantaggi e benefici per la sicurezza funzionale: con IO-Link Safety è disponibile per la sicurezza funzionale. La comunicazione punto-punto standardizzata e sicura consente di integrare sensori e attuatori di sicurezza in ogni sistema fieldbus esistente, indipendentemente dai sistemi principali. Il protocollo di comunicazione IO-Link Safety è standardizzato a livello internazionale nella norma IEC 61139-2 e offre la massima sicurezza fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 (e/o SIL 3 secondo IEC 61508/62061). Questa soluzione universale offre quindi una maggiore flessibilità: agli utenti occorre un solo fieldbus per svariati requisiti di safety.

Un “master” della connessione sicura
Come interfaccia al sistema di controllo di sicurezza, IO-Link Safety Master PDP67 IOLS di Pilz consente la comunicazione bidirezionale fino a livello di campo. È possibile il collegamento dei sensori di sicurezza con IO-Link Safety a PDP IOLS; oltre ai dispositivi IO-Link Safety, si possono collegare anche attuatori e sensori IO-Link standard nonché sensori di sicurezza tradizionali, ad esempio con uscite OSSD. I sensori, come ad esempio la barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt advanced IOLS, sono commutabili alla tecnologia OSSD.

Realizzazione semplice della messa in servizio e immediatezza di sostituzione dei dispositivi
I sensori di sicurezza IO-Link Safety di Pilz forniscono le informazioni critiche sullo stato e offrono maggiori possibilità in ambito diagnostica intelligente. I dispositivi possono essere identificati e parametrizzati autonomamente. In questo modo si semplifica la sostituzione di componenti e si riducono al minimo i tempi di fermo causati da riparazioni di macchine e impianti. Diminuisce inoltre la necessità di utilizzare tipi di dispositivi diversi, rendendo meno complesso l’approvvigionamento e creando spazio all’interno del magazzino. Si abbattono così i costi e si incrementa la produttività.

Gestione efficiente di dati e diagnostica
La comunicazione costante con ogni sensore e attuatore garantisce un’analisi intelligente dei dati: la comunicazione IO-Link Safety avviene mediante cavo non schermato e utilizza connettori di uso comune a livello industriale. I vantaggi principali sono un importante risparmio di tempo e costi nella sostituzione dei dispositivi e un incremento della disponibilità.
I dispositivi intelligenti IO-Link Safety offrono inoltre funzioni di diagnostica come quella di auto-diagnostica, permettendo così di realizzare approcci e concept predittivi di manutenzione e riparazione. Una valutazione del singolo raggio informa ad esempio, per la manutenzione predittiva, sulla potenza del segnale delle barriere fotoelettriche PSENopt advanced IOLS, con conseguente incremento della produttività della macchina o dell’impianto.
Il pacchetto IO-Link Safety di Pilz supporta in modo semplice e indipendente dal produttore, in vista dell’Internet of Things IIOT, le macchine e gli impianti collegati in rete fino a livello di sensore e campo e apre nuove prospettive per Industria 4.0.
 

Il sistema di comunicazione standard e indipendente dal produttore IO-Link può essere ora implementato per la sicurezza funzionale con tutta una serie di vantaggi e benefici: il pacchetto IO-Link Safety di Pilz permette di integrare la sicurezza funzionale fino a livello di campo. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)
Il sistema di comunicazione standard e indipendente dal produttore IO-Link può essere ora implementato per la sicurezza funzionale con tutta una serie di vantaggi e benefici: il pacchetto IO-Link Safety di Pilz permette di integrare la sicurezza funzionale fino a livello di campo. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Il sistema di comunicazione standard e indipendente dal produttore IO-Link può essere ora implementato per la sicurezza funzionale con tutta una serie di vantaggi e benefici: il pacchetto IO-Link Safety di Pilz permette di integrare la sicurezza funzionale fino a livello di campo. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio