6 nov 2023

IO-Link Safety

Comunicazione sicura fino all’interno del campo - Tutto in un unico sistema

Con IO-Link Safety, il sistema di comunicazione standardizzato IO-Link indipendente dal costruttore è ora disponibile anche per la sicurezza funzionale. La comunicazione punto-punto standardizzata e sicura consente di integrare sensori e attuatori di sicurezza in ogni sistema fieldbus esistente. IO-Link Safety è standardizzato a livello internazionale nella norma IEC 61139-2 e offre la massima sicurezza fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 (e/o SIL 3 secondo IEC 61508/62061).

Logo con un cerchio nero e simboli con testo

In qualità di azienda leader per esperienza nel settore dell’automazione sicura, Pilz presenterà a SPS 2023, come novità del mercato, un sistema IO-Link Safety completo con master e sensori. Accanto ai primi dispositivi con funzionalità IO-Link Safety, come le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II advanced IOLS und l’unità di comando PITgatebox IOLS, Pilz proporrà IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Una soluzione completa economica e flessibile che semplifica l’integrazione di macchine e impianti incrementando nel contempo la performance.

Come interfaccia al sistema di controllo di sicurezza il master IO-Link Safety consente la comunicazione bidirezionale fino a livello di campo. Oltre ai dispositivi IO-Link Safety, è possibile collegare anche attuatori e sensori IO-Link nonché sensori di sicurezza tradizionali. I sensori di sicurezza IO-Link Safety forniscono le informazioni critiche sullo stato e offrono molteplici possibilità nell’ambito della diagnostica intelligente. I dispositivi possono essere identificati e parametrizzati autonomamente, semplificando in tal modo la sostituzione e riducendo i tempi di fermo macchina.

I vantaggi:

  • Riduzione dei costi e aumento della produttività:
    i dispositivi IO-Link Safety vengono identificati in modo automatico, rilevando così direttamente i parametri. Questo semplifica la sostituzione di componenti e minimizza i tempi di fermo macchina legati a riparazioni di macchine e impianti. Si riduce inoltre la varietà dei tipi di dispositivi richiesti, rendendo meno complesso l’approvvigionamento e creando spazio all’interno del magazzino.
  • Soluzioni di macchine innovative:
    la comunicazione costante con ogni sensore e attuatore garantisce un’analisi intelligente dei dati, ampliando così le possibilità di sviluppo di macchine e impianti connessi in rete; grazie a IO-Link Safety, temi quali Industria 4.0 possono essere implementati molto facilmente e indipendentemente dal costruttore fino a livello di sensore.
  • Riduzione dei tempi di messa in servizio:
    la comunicazione di IO-Link Safety avviene mediante cavo non schermato e utilizza connettori di uso comune a livello industriale. I vantaggi principali sono un importante risparmio di tempo e costi nella sostituzione dei dispositivi.
  • Manutenzione conveniente:
    dispositivi IO-Link intelligenti offrono funzioni di diagnostica che consentono nuovi approcci per la riparazione e la manutenzione predittiva
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio