Ostfildern, 9 nov 2023

Modulo compatto configurabile PNOZmulti 2 Pilz ora con collegamento FSoE (= FailSafe over EtherCAT) - Trasmissione dati sicura e architettura flessibile: la combo perfetta

Per una produzione efficiente, i concept di sicurezza dovrebbero potere essere integrati nelle macchine senza soluzione di continuità. Il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 Pilz supporta a tale scopo il sistema di comunicazione aperto EtherCAT in combinazione al protocollo di sicurezza Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). PNOZmulti 2 consente la trasmissione di informazioni rilevanti per il controllo e la gestione ma anche per la sicurezza con l’obiettivo di una maggiore efficienza nella produzione. In questo modo, PNOZmulti 2 offre ora opzioni di espansione flessibili e convenienti quando si tratta di collegare strutture di impianti rilevanti per la scurezza.

Safety over EtherCAT per la comunicazione EtherCAT: il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 è di facile configurazione, a partire dalla versione 11.3 dell’applicativo software PNOZmulti Configurator, come FSoE Master, come FSoE Slave ma anche come EtherCAT Slave. Con il modulo di comunicazione EtherCAT FSoE in combinazione con il dispositivo base PNOZ m B1 sono possibili fino a 4 collegamenti master-master e fino a 60 master-slave. In questo modo è possibile realizzare con semplicità strutture di impianti con “soluzione monocavo” a livello fieldbus e, conseguentemente, espanderle con flessibilità. Questo sistema di sicurezza certificato dispone quindi, oltre che di un grado elevato di sicurezza, anche di grande efficienza per macchine e impianti.

Radar e azionamento collegati in modo eccellente
Con PNOZmulti 2 come FSoE Master è possibile realizzare in modo semplice una connessione sicura con il sensore radar sicuro PSENradar Pilz e la tecnica di azionamento sicura PMC (Pilz Motion Control), entrambi con funzionalità FSoE. Anche in questo caso entra in gioco la “soluzione monocavo” per collegare con flessibilità alla rete i sensori e gli attuatori FSoE. PNOZmulti 2 fonde, in qualità di FSoE Master, la supervisione di tutte le funzioni di sicurezza di un’applicazione in un unico dispositivo, dall’arresto di emergenza passando per il riparo fino alle barriere fotoelettriche, e realizza le connessioni agli slave di sicurezza nella rete. Tutto questo riduce l’onere di cablaggio e consente un risparmio in termini di costi. Molteplici opzioni di diagnostica permettono di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina contribuendo alla realizzazione di una produzione più efficiente ed economicamente sostenibile.

Per una trasmissione dati sicura per EtherCAT è stato definito il protocollo Safety over EtherCAT (FSoE). FSoE consente di trasmettere informazioni di sicurezza e standard nel sistema di comunicazione EtherCAT. FSoE è idoneo secondo IEC 61508 per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3.

Per maggiori informazioni sui prodotti: www.pilz.com/com

Il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 Pilz offre ora il sistema di comunicazione aperto EtherCAT in combinazione al protocollo di sicurezza Safety over EtherCAT (FSoE). Con questo sistema, è possibile trasmettere informazioni rilevanti per il controllo e la gestione ma anche per la sicurezza, a favore di una maggiore efficienza nella produzione. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 Pilz offre ora il sistema di comunicazione aperto EtherCAT in combinazione al protocollo di sicurezza Safety over EtherCAT (FSoE). Con questo sistema, è possibile trasmettere informazioni rilevanti per il controllo e la gestione ma anche per la sicurezza, a favore di una maggiore efficienza nella produzione. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 Pilz offre ora il sistema di comunicazione aperto EtherCAT in combinazione al protocollo di sicurezza Safety over EtherCAT (FSoE). Con questo sistema, è possibile trasmettere informazioni rilevanti per il controllo e la gestione ma anche per la sicurezza, a favore di una maggiore efficienza nella produzione. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio