Il sistema configurabile di Burner Management PNOZmulti 2 è una soluzione di sicurezza orientata al futuro per impianti di combustione industriali. Monitora e controlla l’operatività in sicurezza in tutte le fasi, dalla preventilazione al funzionamento del bruciatore principale. Il sistema ha ottenuto la ricertificazione come sistema automatico di comando per bruciatori con funzione integrata di monitoraggio delle valvole.
19 mag 2026
Sistema di controllo bruciatore PNOZmulti 2 - Ricertificazione secondo EN 298, EN 1643 e EN 50156 1/2
Le modifiche normative richiedono la ricertificazione.
L'ente certificatore TÜV SÜD attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali secondo l'allegato (I) del Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano combustibili gassosi (Gas Appliances Regulation GAR). PNOZmulti 2 Burner soddisfa gli attuali requisiti delle norme EN 298:2022, EN 1643:2022 e EN 50156 1:2024 (la norma EN 50156 2:2015 resta invariata).
La prova della ricertificazione del sistema di Burner Management di Pilz è disponibile nel certificato di esame UE del tipo. La ricertificazione è stata effettuata sulla base delle norme nazionali tedesche DIN EN il cui contenuto è identico a quello delle norme europee EN.
Vantaggi di PNOZmulti 2 in applicazioni “Burner”
-
Il dispositivo base PNOZ m B1 Burner garantisce monitoraggio e controllo sicuri, comprese sequenze di sicurezza, accesso del gas, accensione, monitoraggio della fiamma e controllo della tenuta.
-
Scalabile e conveniente: per ogni dispositivo base è possibile configurare nell’applicativo software fino a 12 moduli funzionali “Burner”, ideale per sistemi con uno o più bruciatori.
-
Progettazione rapida: il modulo funzionale “Burner” certificato in PNOZmulti Configurator rappresenta un sistema automatico di comando per bruciatori elettronico e a configurazione flessibile (ad es. bruciatore pilota/principale, accensione diretta/indiretta, funzionamento a bassa/alta temperatura).
-
Controllo delle valvole conforme agli standard: il modulo di espansione PNOZ m EF 4DI4DORD fornisce uscite a relè diversitarie secondo la norma EN 50156-1 per valvole di sicurezza.
-
Livelli di sicurezza elevati: a seconda dell'applicazione, fino a PL e / SIL 3; gli elementi hardware e software sono verificati da enti indipendenti.
-
Aperto all’ambiente di automazione del cliente: l'interfaccia fieldbus a EtherCAT FSoE facilita l'integrazione nell'architettura esistente. Sono disponibili altre interfacce per PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link).
-
Periferia decentralizzata secondo IP67 per il collegamento dei sensori
Con PNOZmulti 2 puoi contare su un sistema di controllo del bruciatore con garanzia di massima flessibilità e onere di progettazione ridotto, pronto per i requisiti vigenti.
FAQ relative alla ricertificazione
Cos'è PNOZmulti 2 per applicazioni “Burner”?
PNOZmulti 2 è un sistema di Burner Management configurabile per il monitoraggio e il controllo sicuri degli impianti di combustione industriali. La soluzione gestisce l’intero processo, dalla preventilazione al funzionamento del bruciatore principale.
Secondo quali norme è ricertificato il sistema di controllo bruciatore PNOZmulti 2?
Il sistema di controllo bruciatore PNOZmulti 2 ha ottenuto la ricertificazione secondo le norme EN 298:2022, EN 1643:2022 e EN 50156-1:2024. La norma EN 50156-2:2015 continua a essere rilevante senza alcuna modifica.
Cosa attesta la ricertificazione di PNOZmulti 2?
La ricertificazione da parte di TÜV SÜD attesta che PNOZmulti 2 soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Ciò conferma che il sistema è un sistema automatico di comando per bruciatori con funzione integrata di monitoraggio delle valvole.
Quali sono i vantaggi della ricertificazione per i costruttori e gli operatori di macchine?
La ricertificazione facilita l'accesso al mercato internazionale e supporta l’accettazione da parte di autorità, organismi di controllo e assicuratori. Allo stesso tempo, costituisce una base aggiornata per l'approvvigionamento, l'audit e la conformità.
Perché sono importanti le norme attuali per i sistemi di controllo del bruciatore?
Le norme aggiornate prevedono requisiti più stringenti in termini di robustezza tecnica e migliorano la disponibilità dell’impianto. Le norme più severe in materia di software, EMC e resistenza all'interferenza consentono un funzionamento affidabile in condizioni di rete e radio reali.
In che modo la norma EN 50156-1 supporta la progettazione e la documentazione?
Mediante l’armonizzazione con EN 61508, la norma EN 50156-1 stabilisce chiare disposizioni per la pianificazione delle applicazioni, l'installazione e la verifica. Ciò riduce il margine di interpretazione e semplifica il controllo, la documentazione e le prove o i certificati di compliance.
In che modo PNOZmulti 2 supporta il controllo conforme agli standard delle valvole di sicurezza?
Grazie ai moduli funzionali “Burner” certificati e alle uscite a relè diversitarie secondo la norma EN 50156-1, PNOZmulti 2 facilita il controllo conforme agli standard delle valvole di sicurezza e l'integrazione delle prove di tenuta VPS nella sequenza del bruciatore.
Quali vantaggi pratici offre PNOZmulti 2 in fase di progettazione?
PNOZmulti 2 riduce le onerose attività di progettazione e agevola l'implementazione di applicazioni “Burner” in conformità alle normative. Gli utilizzatori possono trarre vantaggio da una chiara logica di sicurezza, un minore impegno in termini di interpretazione e una progettazione più efficiente.
Per quali applicazioni è adatto il sistema di controllo bruciatore PNOZmulti 2?
Il sistema è adatto a impianti di combustione industriali per cui sono richiesti controllo sicuro del bruciatore, monitoraggio delle valvole e controllo della tenuta, dalle applicazioni standardizzate a quelle più complesse.
Dove trovo la prova della ricertificazione?
Nel certificato di esame UE del tipo del sistema di Burner Management.
La ricertificazione è stata effettuata sulla base delle norme DIN EN il cui contenuto corrisponde a quello delle norme europee EN.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]