Con Safety Distance Calculator, Pilz offre un applicativo software gratuito, basato su browser con cui gli utenti possono calcolare con la massima semplicità le distanze per le barriere fotoelettriche di sicurezza. D'ora in poi, i calcoli potranno essere eseguiti in conformità sia alla versione precedente della norma EN ISO 13855 sia alla nuova versione della norma EN ISO 13855:2024.
2 feb 2026
Safety Distance Calculator di Pilz - Ora conforme anche alla norma EN ISO 13855:2024
Cosa disciplina la norma EN ISO 13855 e quali sono le novità?
Lo norma internazionale EN ISO 13855 è il fondamento imprescindibile per la configurazione della sicurezza delle macchine. La norma stabilisce la modalità di posizionamento dei dispositivi di protezione, come barriere fotoelettriche, laser scanner o elementi di protezione con separazione fisica in modo che le persone siano protette in modo affidabile. Al centro dell’attenzione è la distanza di sicurezza, ovvero la distanza necessaria affinché una macchina si arresti nei tempi previsti prima che una persona sia messa in pericolo.
Con la revisione 2024, l'ente normatore risponde agli sviluppi tecnici e all'esperienza pratica acquisita negli ultimi anni. Panoramica delle principali modifiche:
- Nuove definizioni
- Adeguamenti dei criteri di calcolo per la distanza di sicurezza
- Note aggiuntive sull’applicazione pratica
In questo modo, fabbricanti, responsabili della pianificazione e addetti al collaudo hanno a disposizione una base più precisa, pratica e intuitiva per l'implementazione in conformità alle norme.
Vantaggi di Safety Distance Calculator
- Calcolo automatico della distanza di sicurezza per tutte le barriere fotoelettriche di sicurezza più diffuse sul mercato
- Raccomandazione sul prodotto adatto delle famiglie PSENopt e PSENopt II
- Risparmio di tempo grazie alla ricerca più rapida della barriera fotoelettrica giusta
- Utilizzo e controllo semplici e intuitivi con informazioni aggiuntive e visualizzazione grafica del calcolo
- Flessibilità per applicazioni nella costruzione di macchine speciali e nel retrofit
Dal livello di sicurezza al prodotto giusto
Safety Distance Calculator supporta gli utenti nel calcolo per applicazioni con campi protetti verticali (approssimazione ortogonale) per la protezione dito, mano e corpo. In base ai calcoli e al livello di sicurezza richiesto, il tool propone il prodotto più adatto. L’integrazione di punti contenenti informazioni fornisce spiegazioni approfondite mentre la rappresentazione grafica rende il calcolo trasparente e comprensibile.
Scegli la distanza di sicurezza adatta alle tue esigenze secondo EN ISO 13855:2024!
Scegli la distanza di sicurezza adatta alle tue esigenze
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]