Primo IO-Link Safety Master certificato TÜV
6 nov 2025
IO-Link Safety Master PDP67
L’ulteriore evoluzione e il perfezionamento della tecnologia IO-Link consentono di realizzare una comunicazione senza soluzione di continuità, a livello di sistema di controllo e anche a livello di integrazione di sensori e attuatori di sicurezza. IO-Link Safety Master PDP67 di Pilz è un dispositivo versatile e completo in grado di offrire molteplici possibilità di collegamento ai più svariati dispositivi tra cui IO-Link e IO-Link Safety, segnali di ingresso e uscita sicuri nonché segnali standard. Inoltre, amplia le funzioni di un IO-Link Master tradizionale con l’opzione di una comunicazione sicura in ambito sicurezza funzionale. IO-Link Safety Master è l’interfaccia decentralizzata al sistema di controllo di sicurezza principale e favorisce la connessione punto-punto fino a livello di campo. Inoltre, il modulo offre porte configurabili tramite cui è possibile elaborare i segnali di ingresso e di uscita sicuri.
I vantaggi in breve:
- Massima flessibilità grazie a opzioni di collegamento adatte per IO-Link, IO-Link Safety, segnali di ingresso e uscita sicuri, segnali standard, OSSD
- Ingressi/uscite di sicurezza universalmente configurabili
- Installazione decentralizzata di dispositivi digitali di sicurezza nel campo
- Installazione praticamente ovunque grazie alla custodia compatta e robusta
- Possibilità di impiego fino al grado di protezione IP67/IP69K
- Onere di cablaggio ridotto grazie al plug-and-play con connettori M12 standardizzati
- Configurazione semplice con tool PILZ collaudati
- Web server integrato per una rapida diagnostica dei guasti
Caratteristiche:
- 4x porte IO-Link Safety
- 4x porte con rispettivamente 2 ingressi o uscite digitali di sicurezza configurabili
- Profisafe/Profinet Device
- Interfaccia: M12, porte 5 pin
- Grado di protezione: IP67/IP69K
- Custodia: metallica in zinco pressofuso
- Temperatura ambientale: da -30°C a +70°C
- Sicurezza funzionale: PLe/SIL3
- Utilizzo fino a 5.000 m di altezza
Il sistema IO-Link Safety Pilz
Per IO-Link Safety, Pilz offre, in aggiunta a IO-Link Safety Master, un sistema universale composto da master, dispositivi di campo come i sensori di sicurezza e anche cavi e tool di configurazione idonei. Il pacchetto completo semplifica così l’integrazione della tecnologia IO-Link Safety in macchine e impianti. Pilz fornisce quindi un sistema completo, tutto da un unico fornitore – con sicurezza e affidabilità.
IO-Link Safety - Comunicazione sicura fino all’interno del campo
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]