26 apr 2024

Oro per i bloccaggi di sicurezza di Pilz:

PSENslock 2 e PSENmlock mini hanno vinto il premio “Prodotto dell’anno”

I bloccaggi di scurezza PSENslock 2 e PSENmlock mini con il marchio “Prodotto dell’anno” nella categoria

Ogni anno i lettori della rivista Computer&Automation votano i loro prodotti preferiti dalle numerose segnalazioni e notizie sui prodotti pubblicate in un anno. La scelta interessa diverse categorie. Nella categoria Safety and Security, entrambi i nuovi bloccaggi di sicurezza PSENslock 2 e PSENmlock mini di Pilz si sono classificati al primo posto. Siamo entusiasti della scelta dei lettori e li ringraziamo per la loro fiducia!
 

Ti interessano i due nuovi bloccaggi di sicurezza?
È con estremo piacere che ti presentiamo in dettaglio questi prodotti:

PSENslock 2 – La nuova generazione

La nuova generazione del dispositivo sicuro con blocco elettromagnetico PSENslock 2 racchiude una vasta gamma di nuove funzionalità. Grazie al grado di protezione IP67/IP6K9K, PSENslock 2 è resistente alla polvere e impermeabile, il nuovo design impedisce qualsiasi deposito di sporco. Sia da solo che in serie, PSENslock 2 è predisposto per soddisfare i requisiti massimi della categoria di sicurezza PL e, cat. 4 secondo EN ISO 13849.

Scopri di più!

PSENmlock mini – Piccolo e resistente.

Grazie alla sua struttura compatta (30x30x159 mm), il bloccaggio di sicurezza PSENmlock mini trova sempre spazio anche in applicazioni in cui questo aspetto rappresenta una criticità. Una forza di ritenuta FZH pari a 1950 N (F1max: 3900 N) caratterizza questo sistema di bloccaggio compatto garantendo un bloccaggio sicuro fino a PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1).

Leggi subito!

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio